(PL) Danfoss Polska
Napędy elektryczne VLT
> O Nas
> Nowości
> Case stories
> Produkty
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Motoreduktory

Motoreduktory firmy Bauer. Kompletna oferta od uznanego dostawcy. Prosty w serwisie system budowy modułowej. Wysoka elastyczność konfiguracji - oferowane wykonania silników mogą być zestawiane ze wszystkimi typami przekładni. Solidna zwarta obudowa (standardowo IP 65). Silniki o mocy w zakresie od 0,03 do 75kW, rozwiązania zapewniające moment na wale w zakresie 20 do 16800 Nm.

Sprzedaż motoreduktorów

Sprzedaż motoreduktorów prowadzi w Polsce firma
TOOLTEX S.C.
J. i M. Lewandowscy
ul. Radwańska 4a/1
Łódź 90-453

tel. (0-42) 636 17 46
fax (0-42) 636 11 64
tel. kom. 0 605 042 796

40 lat rozwoju i postępu

Już w roku 1968 Danfoss wprowadził na rynek pierwszy model przetwornicy częstotliwości o nazwie VLT® 5. Niektóre z przetwornic z tej pierwszej serii do dziś jeszcze pracują tam gdzie pierwotnie zostały zastosowane, co świadczy o ich wysokiej jakości.W trakcie konstruowania kolejnych modeli napędów VLT® , dla Danfoss priorytetem zawsze były oczekiwania przyszłych użytkowników: niezawodność, innowacyjność i wszechstronność oferowanych urzadzeń.
Dzięki takiej polityce VLT® – The Real Drive - stała się silną i rozpoznawalną marką, a Danfoss Drives liderem wśród dostawców przetwornic częstotliwości na świecie.

Rok 2008, w którym obchodzony jest jubileusz 40-lecia, to okres szczególnego rozwoju oferty przetwornic częstotliwości VLT®. Dla obszaru zastosowań niskich napięć (napiecie zasilania ponizej 1kV), nowe serie przetwornic częstotliwości pokrywają zapotrzebowanie całego typoszeregu mocy od 0.18kW do 1.2 MW.