Šaldymo ir oro kondicionavimo (RA) grupę sudaro trys produktų verslo padaliniai ir keturi pardavimų padaliniai. Verslo padaliniai - automatinių reguliatorių, kompresorių ir elektroninių reguliatorių bei daviklių padaliniai, atsakingi už produktų vystymą, gamybą ir svarbiausius klientus savo produktų grupėje. Gamyba vyksta 27 įmonėse 16 pasaulio šalių.
Tarptautiniu mastu RA struktūrą sudaro keturios organizacijos: šaldymo bei oro kondicionavimo marketingo ir pardavimų padalinys bei pramonės automatikos marketingo ir pardavimų padalinys; jų veikla orientuota į šaldymo bei oro kondicionavimo ir pramonės įmones. Visi šie padaliniai skiria ypatingą dėmesį savo svarbiausiems klientams, dirbantiems oro kondicionavimo, maisto mažmeninės prekybos srityse, didžiausiems prekybos tinklams, maisto pramonės gamintojams ir galutiniams vartotojams. Prekybos organizacijos atsakingos už marketingą, pardavimus ir klientų aptarnavimą.
Danfoss šaldymo ir oro kondicionavimo padalinyje dirba apie 9,000 darbuotojų pasauliniu mastu.