Categorías
> Refrigeración y A/A
> Calentamiento Eléctrico de Piso
> VLT® Drives
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

Compresores comerciales, R134a • 220-240V • 60Hz

Ascending Order

Tipo de documento

select

Idioma

select

Título

44 Documento(s)
 
Brochure Inglés Quick Reference R134a & R600a 220-240V 50Hz & 60Hz for tropical conditions DEHC.PB.400.E2.02. 2009-06-12 2.6 MB
Catalogue Inglés Quick Reference R134a 220-240V 50/60Hz FRCC.PK.040.A1.02 2012-11-20 1.1 MB
Catalogue Inglés Beverage Coolers MBP R404A - R507 - R134a - R290 220 - 240V / 220-240V 50/60Hz FRCC.PK.044.A1.02 2013-07-05 1.0 MB
Catalogue Inglés Commercial Freezers 220-240V 50/60Hz LBP FRCC.PK.043.A1.02 2012-11-20 1.1 MB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés (Estados Unidos) TL2.5G Universal Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.401.Z3.22 2012-02-22 298 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés TL4GH Heat Pump Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.400.P7.02 2012-02-22 249 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés NL11MF Standard Compressor R134a 220V 50Hz DEHC.ED.402.P2.02 2012-02-22 267 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés FR11G Universal Compressor R134a 220-240V 50Hz DEHC.ED.400.E2.02 2012-02-22 277 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC18GH Heat Pump Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.400.G4.02 2012-02-22 227 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC18FTX Tropical Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.400.E4.02 2012-02-22 243 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC15GH Heat Pump Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.403.X3.02 2012-02-22 251 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC18G Universal Compressor R134a 220-240V 50/60Hz (Inch Connectors) DEHC.ED.403.Q2.02 2012-02-22 242 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC18G Universal Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.403.P2.02 2012-02-22 241 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC21FTX Tropical Compressor R134a 220-240V 50Hz DEHC.ED.400.F2.02 2012-02-22 240 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés FR8.5G Universal Compressor R134a 220-240V 50Hz DEHC.ED.400.F9.02 2012-08-20 288 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés FR7.5G Universal Compressor R134a 220-240V 50Hz (Oil Cooler) DEHC.ED.400.F8.02 2012-08-20 283 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés Introduction of the Complete SC-FT Compressor Range CX.30.C1.02 2009-06-05 238 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés FR8.5G Universal Compressor R134a 220-240V 50Hz (Oil Cooler) DEHC.ED.400.G1.02 2012-08-20 289 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés FR7.5G Universal Compressor R134a 220-240V 50Hz DEHC.ED.400.F7.02 2012-08-20 280 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés FR6G Universal Compressor R134a 220-240V 50Hz DEHC.ED.400.I8.02 2012-08-20 280 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés NL7.3MF Standard Compressor R134a 220-240V 50/60Hz (Vertical Connectors) DEHC.ED.403.A3.02 2012-01-19 251 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés FR10G Universal Compressor R134a 220-240V 50Hz (Oil cooler) DEHC.ED.400.P2.02 2012-08-20 283 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés FR10G Universal Compressor R134a 220-240V 50Hz DEHC.ED.400.O9.02 2012-08-20 280 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC21FTX Tropical Compressor R134a 220V 60Hz DEHC.ED.400.K3.02 2012-02-22 217 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC18G Universal Compressor R134a 220V 60Hz DEHC.ED.401.U3.02 2012-02-23 225 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés FR7GH Heat Pump Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.400.L6.02 2012-02-22 259 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés (Estados Unidos) NF10FX Standard Compressor R134a 220V 50/60Hz DEHC.ED.402.B2.22 2012-02-22 273 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés FR7GH Heat Pump Compressor R134a 220-240V 50/60Hz (Oil cooler) DEHC.ED.400.L7.02 2012-02-22 260 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés NL10MF Standard Compressor R134a 220-240V 50/60Hz (Inch Connectors) DEHC.ED.403.B1.02 2006-07-10 239 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC15FT Tropical Compressor R134a 220-240V 50/60Hz CG.44.D2.02 2009-06-04 124 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés TL2.5G Universal Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.402.D2.02 2010-07-29 177 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC15G Universal Compressor R134a 208-230V 60Hz DEHC.ED.402.U3.02 2012-02-22 248 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC12G Universal Compressor R134a 208-230V 60Hz DEHC.ED.400.A6.02 2012-02-22 247 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC10GH Heat Pump Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.403.V3.02 2012-06-11 248 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés NL7.3MF Standard Compressor R134a 220-240V 50/60Hz (Inch Connectors) DEHC.ED.403.A2.02 2012-02-22 279 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC12FT Tropical Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.400.C5.02 2012-02-22 263 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC15FT Tropical Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.401.C2.02 2012-02-22 263 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés SC12GH Heat Pump Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.403.W2.02 2012-02-22 249 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés NL10MF Standard Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.401.L3.02 2012-02-22 278 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés NL10MF Standard Compressor R134a 220-240V 50/60Hz (vertically/straight bent connectors) DEHC.ED.404.E2.02 2012-02-22 268 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés NL10MF Standard Compressor R134a 220-240V 50/60Hz (Inch Connectors) DEHC.ED.403.B2.02 2012-02-22 278 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés NL7.3MF Standard Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.401.J4.02 2012-02-22 279 KB
Data sheet/ Technical leaflet Inglés NL6.1MF Standard Compressor R134a 220-240V 50/60Hz DEHC.ED.401.I4.02 2012-02-22 278 KB
Instruction/ User guide Inglés Instructions SC Compressors DEHC.PI.200.A5.02 2007-10-29 177 KB