Categorías
> Refrigeración y A/A
> Calentamiento Eléctrico de Piso
> VLT® Drives
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

102G3431

Capacidad LBP -23.3/54.4°C: 50 - 180 WCapacidad HBP +7.2/54.4°C: 280 - 400 W

Características

Valor

Tipo TFS4F
Peso 7.5
Nivel de energía de la aplicación Estándar C.
Aprobación UL 984/CSA-C22.2
Junta con perno para un compresor, 16 mm 118-1917
Juntas con perno en cantidades, 16 mm 118-1918
Marca CE None
Anclaje de cables 117U0349
Cubierta, componentes eléctricos 117U1021
Corte en corriente LST [A] 18,9 A
Material conector descarga Acero tratado con cobre
Desplazamiento [cm3] 3,86 cm3
Aplicación (LBP/MBP/HBP) LBP
Amperios rotor bloqueado LST [A] 18,9 A
Max. short term wind. temp. [°C] 135 °C
Temp. máx bobinado estacionario [°C] 125 °C
Tipo motor 1 RSIR
Nº fases 1
Cantidad de aceite [cm3] 180 cm3
Tipo de aceite POE
Formato del pack Industrial pack
Material conector carga Acero tratado con cobre
Cantidad por pack 125 PC
Refrigerante primario R134a
Carga máxima de refrigerante 0,40 kg
Resistancia, bobinado auxiliar [Ohm] 7,80 Ohm
Resistencia, bobinado principal [Ohm] 3,80 Ohm
Relé de arranque LST 117U4122
Material conector aspiración Acero tratado con cobre
Designación TFS4F
Voltaje nominal 60Hz [V] 115-127 V
Peso del compresor[kg] 7,50 kg