Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
> La red de Asistencia Autorizada de Bock se extiende a lo largo de Brasil
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

El componente perfecto: el contactor de motor inversor RCI de Danfoss

28 mayo 2009
Los toalleros calefactados son la última moda en todos los cuartos de baño renovados y de nueva creación. Los diseños más modernos incluyen tubos de acero de suaves curvas. Sin embargo, detrás de estos refinados contornos hay un proceso de producción largo y difícil: el doblado de tubos.

Una acería báltica detectó la necesidad de diseñar una máquina compacta y fácil de utilizar que pudiera doblar tubos de acero rápida y eficazmente. Es precisamente Danfoss quien suministra los contactores inversores para cumplir los requisitos de diseño compacto de dicha máquina.

Pequeños y duraderos

Con el fin de crear una dobladora de tubos fiable, compacta y sencilla, la empresa se centró en reducir la duración del proceso de doblado de un tubo de acero y recortar el costo de los equipos. Diseñaron un sólido bastidor con placas de aluminio dobles de 90 mm, pero el grosor de dicho bastidor reducía el espacio disponible para los componentes del motor en el interior de la máquina. Al tener menos espacio disponible, el diseño cinético de serie del motor debía ajustarse y dotarse de componentes más pequeños. Fue Danfoss quien ofreció la solución adecuada: el contactor de motor inversor RCI.

El RCI compacto es un componente adaptado a espacios reducidos y, además, presenta una resistencia excelente al sobrecalentamiento, lo que lo hace ideal para condiciones de trabajo extremas. Gracias al método de conmutación de cruce por cero, el RCI garantiza un control del motor rápido y preciso, y prácticamente elimina las emisiones electromagnéticas. Por otra parte, es perfecto para los equipos en los que son fundamentales las funciones de conmutación múltiple y la larga vida útil. Entre otras características, destacan las siguientes: 

    • Control de avance y retroceso de motores CA trifásicos. 
    • Opción de montaje sobre raíl DIN. 
    • Protección de varistor e interbloqueo integrados. 
    • Tensión de control universal. 
    • LED indicador de estado.
El RCI se instala fácil y rápidamente, ofrece el arranque en línea directo y es extremadamente duradero. Está diseñado y fabricado para funciones de inversión rápidas con avance lento, avance por impulsos o avance por conexión frecuente y es apropiado para aplicaciones como grúas, cintas transportadoras, máquinas de corte de roscas y cadenas de embalaje.

La acogida de la nueva dobladora de tubos con tres rodillos ha sido muy positiva. Los clientes han aumentado su producción y el doblado de tubos es más fácil que nunca.

Para obtener más información acerca de los productos Danfoss, póngase en contacto con su distribuidor de Danfoss más cercano. Siempre habrá uno cerca de usted.


Maksim Kruglov, Regional Representative

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.