Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
> La red de Asistencia Autorizada de Bock se extiende a lo largo de Brasil
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Porque Danfoss es el socio ideal para aplicaciones difíciles de la industria alimenticia

28 abril 2008
En la industria alimentaria, escoger los componentes correctos y de alta calidad para los procesos de producción y para la cadena de suministro es vital. Con una amplia línea de productos que incluyen componentes para la medición de presión y temperatura, así como para el control de carga eléctrica, Danfoss es el socio ideal para los clientes de la industria alimentaria.

Calidad, selección y servicio hacen de Danfoss el socio ideal para la industria alimentaria.

Los componentes de acero inoxidable de la industria alimentaria requieren resistencia que soporten un ambiente agresivo. Las superficies externas deben de ser a prueba de detergentes y limpiadores químicos, así mismo las superficies internas están sujetas a prueba de agua desmineralizada, vapor y limpiadores químicos. La línea de válvulas solenoides de acero inoxidable de Danfoss puede atender estas demandas de ambientes agresivos.

Nuestras válvulas solenoides presentan varias ventajas:

  1. Bobinas eléctricas con protección de hasta IP67
  2. Bobinas tipo clip-on de fácil instalación, para ambientes extremadamente húmedos y agresivos.
  3. Diafragma de aislamiento para atender los requisitos específicos de la pieza piloto.


Los transmisores de presión de la serie MBS de Danfoss, ofrecen alta precisión, facilidad de uso y alta confiabilidad operacional. El tipo 4510 viene equipado con un diafragma de expansión y la conexión especial para presión permiten al transmisor soportar situaciones donde los ambientes son agresivos, heterogéneos o de flujo denso. Los transmisores pueden ser fácilmente ajustables.

Dentro de la industria alimenticia, es importante que los sensores de temperatura estén equipados con inserciones y que estos puedan ser remplazados rápida y fácilmente. La serie de productos MBT de Danfoss satisface esta exigencia y el modelo garantiza un tiempo de respuesta óptima. La inserción para medir, reduce el tiempo de respuesta en hasta un 50% comparado con el modelo anterior, y si a esto se le suma que es utilizada una pasta conductiva de calor, es posible llegar a reducir el tiempo de respuesta en hasta un 70%.

Los sensores de temperatura de los transmisores Danfoss, ofrecen una amplia línea de instalación, conexiones de presión y tipos de transmisores, de modo que es más fácil encontrar la solución óptima.

Contactores mecánicos y eléctricos, relés para la sobrecarga y controles para motor son ampliamente utilizados en la industria alimenticia. La amplia gama de productos Danfoss incluye desde los más pequeños mini-contactores, hasta los más grandes convertidores de frecuencia, los cuales pueden ser conectados a diferentes tipos de sistemas.

Precisión, confiabilidad y una larga vida útil, son características esenciales que los componentes en la industria alimentaria deben cumplir. En Danfoss, la orientación y la capacitación en cuanto a instalación, son tan importantes como su amplia gama de productos- y este es un servicio que nuestros clientes valoran. Con ventas y centros de servicio en más de 100 países, la ayuda siempre estará a su alcance.


Por Karsten Holtebo, Application Manager, Marine

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.