Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
> La colaboración da resultados
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Por qué Danfoss es el socio perfecto del sector alimenticio

15 abril 2008
En la industria alimenticia, la elección de unos componentes de alta calidad adecuados para los procesos de producción y gestión de suministros es de vital importancia. Con su extensa gama de productos, que abarca desde componentes para la medición de la presión y la temperatura hasta controles de la carga eléctrica, Danfoss es el socio perfecto para los clientes de este sector.

Por su calidad, variedad y servicio, Danfoss es el socio ideal del sector alimenticio

Los entornos de producción de acero inoxidable de la industria alimenticia requieren componentes resistentes que puedan soportar el contacto con sustancias y medios agresivos. Mientras que las superficies externas están expuestas a la acción de potentes detergentes y agentes limpiadores, las superficies internas entran en contacto con agua desmineralizada, vapor y productos de limpieza. La familia de válvulas solenoides de acero inoxidable de Danfoss puede hacer frente a la agresividad de estas sustancias.

Entre las numerosas ventajas que ofrecen nuestras válvulas solenoides, destacan las siguientes:
• Bobinas eléctricas con protección IP67
• Bobinas “clip-on” de fácil instalación para entornos muy húmedos o agresivos
• Diafragma aislante que satisface los requisitos específicos del piloto

Los transmisores de presión de la serie MBS de Danfoss proporcionan gran precisión, facilidad de uso y confiabilidad de funcionamiento. El modelo 4510, gracias a su diafragma al ras y a la conexión de presión especial, puede hacer frente a situaciones en las que los medios son agresivos, heterogéneos o viscosos. Además, el procedimiento de ajuste de los transmisores es muy sencillo.

En la industria alimenticia, es importante que los sensores de temperatura estén equipados con elementos de medición que puedan sustituirse de forma fácil y rápida. La serie MBT de Danfoss cumple este requisito y el nuevo modelo garantiza el tiempo de respuesta óptimo. Su elemento de medición reduce el tiempo de respuesta hasta en un 50% en comparación con el modelo anterior, y, si se usa un adhesivo termoconductor, puede reducirse hasta en un 70%.

Los transmisores y sensores de temperatura de Danfoss ofrecen una amplia gama de longitudes de instalación, conexiones de presión y tipos de transmisores, lo que permite encontrar fácilmente la solución óptima.

En el sector alimenticio también se hace uso generalizado de contactores mecánicos y electrónicos, relés de sobrecarga y controles de motor. La extensa gama de productos Danfoss incluye desde los minicontactores más pequeños hasta los convertidores de frecuencia más grandes, que pueden conectarse en serie a distintos sistemas.
La precisión, la fiabilidad y la durabilidad son esenciales en el sector de la alimentación. No obstante, para Danfoss, la gran gama de productos es tan importante así como son las recomendaciones y directrices relativas a la instalación, un servicio que los clientes valoran en gran medida. Con oficinas comerciales y centros de servicio técnico distribuidos en más de cien países, la asistencia siempre está garantizada.


Karsten Holtebo, Application Manager, Marine

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.