Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
> La colaboración da resultados
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Compresores Danfoss BD de corriente directa

Los contenedores garantizan una temperatura estable de 72 horas sin necesidad de una fuente de alimentación externa utilizando compresores Danfoss

09 febrero 2012
Los productos farmacéuticos sensibles a la temperatura deben ser refrigerados desde la producción hasta su uso. El desarrollo de esta cadena de frío ininterrumpida a menudo causa problemas logísticos, en particular durante el transporte. Para facilitar y proporcionar una mayor seguridad en el desplazamiento de estos productos, la empresa Cool Containers creó un innovador, original y versátil contenedor de carga, el PharmaPort 360TM, que utiliza los compresores BD de corriente contínua de Danfoss para crear un ambiente interno con punto de ajuste estable (setpoint) de 5°C durante más de 100 horas sin fuente de alimentación externa.

"Esta solución ofrece ventajas significativas sobre otras opciones para refrigerar los contenedores. Eliminamos la necesidad de hielo seco y proporcionamos un mejor control y uniformidad de temperatura, asi como un tiempo más largo para el transporte de la carga de manera más segura."

El contenedor de carga tiene alta capacidad de almacenamiento con controles precisos de temperatura, cuyo objetivo es crear un ambiente perfecto para el transporte de productos farmacéuticos de alto valor. La tecnología patentada utilizada en el contenedor es el Pro-TecticTM, que tiene dos sistemas de refrigeración que usan un compresor BD350GH cada uno.

"Esta solución ofrece ventajas significativas sobre otras opciones para refrigerar los contenedores. Eliminamos la necesidad de hielo seco y proporcionamos un mejor control y uniformidad de la temperatura, así como un tiempo más largo para el transporte de la carga de manera más segura. Estas son las características que nuestros clientes nos señalaron como una prioridad", dice Michael Rosenblum, Director de Marketing y Nuevos Negocios de Cool Containers LLC. Además de la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FFA), los Cool Containers con su PharmaPort 360 ™, ha ganado muchos otros galardones como el Premio de Energía Avanzada.
Compresor BD Danfoss de energía solar
Danfoss ofrece una amplia línea de compresores de corriente contínua y corriente alterna/ contínua para soluciones de refrigeración para energía solar utilizando R134a, R290, R404A o R600a como refrigerante, alternativas sustentables tanto para uso móvil como fijos. Operan con temperaturas de evaporación entre -40°C a + 15°C. Los componentes son referencia en proyectos de refrigeradores y freezers para camiones, barcos, camionetas tipo vans, sistemas de refrigeración móviles y refrigeración de baterías para telecomunicaciones.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.