Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
> La colaboración da resultados
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Supermercado Super Nosso utiliza controles electrónicos Danfoss

La cadena de supermercados Super Nosso reduce en un 42% el volumen de las pérdidas de productos perecederos y ahorra energía mediante el uso de la tecnología Danfoss

13 febrero 2012
Para asegurar la máxima eficiencia en el consumo de energía en los establecimientos comerciales, y reducir los costos de mantenimiento y las pérdidas, Danfoss ha creado ADAP-KOOL, una solución de control integral para la industria de alimentos, panaderías y supermercados. Fueron precisamente los principios de esta solución los que han garantizado a las cadenas de supermercados Super Nosso y Apoio Mineiro, ambos de Minas Gerais, grandes ahorros y un mejor rendimiento en su vida cotidiana.

En las ocho sucursales donde fue implementado el sistema de control electrónico Danfoss (AK 65) las tiendas registraron un ahorro del 12% en el consumo de electricidad.

"Estábamos buscando un ahorro en el consumo de electricidad en nuestras tiendas, además de reducir las pérdidas de productos perecederos, con el tiempo de inactividad no programado del sistema de la comida fría", comenta Marco Velani, gerente de mantenimiento de la Distribuidora Multi Formato, empresa que posee el grupo de supermercados Super Nosso y tiendas de mayoristas Apoio Mineiro. "Hace un año comenzamos el proceso de implementación del control electrónico en nuestras sucursales, para ahorrar electricidad, y para un mejor control operativo de los equipos, adaptando a éste a las necesidades reales del sistema",afirma.

Según Eduardo Drigo, ingeniero de ventas de Food Retail de Danfoss Brasil, con el fin de responder a las necesidades de su cliente ha utilizado un cargador AK-SC 255 con sus subproductos.
"Utilizamos los componentes de línea AK2, el cargador AK-SC 255, placas I/O, sensores de temperatura y transmisores de presión. De esta manera logramos conseguir el objetivo del cliente: reducción de gastos de energía eléctrica y un sistema de refrigeración más estable", dice.
Controles y electrónica línea de gereciadores Danfoss ADAP-KOOL
En las ocho sucursales donde fue implementado el sistema de control electrónico Danfoss (AK65) las tiendas registraron un ahorro del 12% en el consumo de energía eléctrica.
"Logramos otro 42% de reducción en las pérdidas de productos perecederos por problemas de refrigeración y un 35% de reducción en el número de llamada MCE (Mantenimiento Correctivo de Emergencia) ", evalúa Velani, señalando también una alta fiabilidad del producto.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.