Bienvenidos a la 8ª Conferencia sobre Fluidos de Funcionamiento Naturales IIF/IIR Gustav Lorentzen
Através de los años, fueron desarrolladas numerosas soluciones originales, con la utilización de enfriadores naturales de última generación. Al lado de las tradicionales aplicaciones del amoniaco, el uso seguro y eficiente del dióxido de carbono y de hidrocarburos, se tornó una práctica común e incluso el agua despunta como enfriador comercial. También hubo avances en el enfriamiento indirecto.
Las cosas también están aceleradas en Dinamarca. En el 2001, un impuesto riguroso y prohibitivo fue promulgado para los Clorofluorocarbonos (CFC) y con poquísimas excepciones, a partir del 1° de enero del 2007, vigorará la total eliminación del uso de estas sustancias en los nuevos equipos de gran porte. Consecuentemente, no sólo están siendo desarrolladas nuevas soluciones con el empleo de enfriadores naturales, sino que, las atenciones también están siendo orientadas para sistemas de baja emisión de CFC, con cargas de enfriamiento inferiores a 10 kg. En el 2006, más de 100 plantas industriales y comerciales fueron construidas usando CO2, hidrocarburos o agua para enfriamiento. También están siendo empleados otros tipos de sistemas de refrigeración, tales como adsorción, absorción y enfriamiento adiabático. Hasta el 2008, el número de sistemas de refrigeración empleando enfriadores alternativos, habrá crecido exponencialmente. Es probable que éste también sea el caso de los nuevos métodos de refrigeración que serán concebidos. Participando de la conferencia, usted cogerá los frutos de esa rica experiencia.
Por todas partes, las cosas están caminando a grandes pasos. Al participar de la "8ª Conferencia IIF / IIR Gustav Lorentzen" en el 2008, usted estará entre los primeros en tener acceso a las últimas noticias. Copenhague es el lugar ideal por muchos motivos: excelente sistema de transporte incluyendo aeropuerto internacional, forum de conferencia de localización central, excelente hospedaje y con precios accesibles, siendo una ciudad impresionante y bella, con condiciones climáticas favorables para la época del año.
Estamos ansiosos en recibirlo en Dinamarca y en Copenhague del 7 al 10 de septiembre del 2008.