En este proyecto, la solución de control ICF Danfoss mostró su extraordinario efecto
De acuerdo con los datos calculados, la instalación de 178 soluciones de control ICF Danfoss puede ayudar a la fábrica de Budweiser en Ziyang a alcanzar más del 50% de ahorro de costos en la instalación de válvulas y más del 30% en ahorro de costos de mantenimiento y de operación.
Como la primera base de producción de Budweiser en la zona suroeste, la fábrica de Ziyang en China, provincia de Sichuan, refleja una importancia estratégica en el mercado doméstico chino por el grupo Budweiser. Con el fin de mantener el ritmo del plan de puesta en marcha y la llegada de la conferencia mundial en la nueva base, el período de construcción del sistema de refrigeración de toda la zona de fermentación no puede ser de más de 4 meses.
En este proyecto, la solución de control ICF Danfoss mostró su extraordinario efecto. En comparación con el diseño tradicional de los componentes de válvulas industriales, la solución de control ICF reduce una gran cantidad de soldaduras y desmontaje, ya que no es necesario durante la soldadura, con lo que se ha logrado importante ahorro de tiempo. La capa de tratamiento superficial (TLP: Thick Layer Passivation) hace que la solución de control ICF sea muy adecuada para el medio ambiente alrededor del tanque de cerveza, donde se acumulan por ejemplo constantes heladas y generan cambios en los niveles de humedad y temperaturas del aire.
Además de la instalación de la solución de control ICF en el área de fermentación, una serie de componentes de Refrigeración Industrial Danfoss también se han instalado en la desoxidación, almacenamiento de lúpulo y sistemas de control de agua helada. Basado en la tecnología avanzada y una producción fiable, Danfoss ayuda a lograr ahorros significativos en este proyecto.
Más de 15.000 soluciones ICF instaladas a nivel mundial han permitido a nuestros clientes ahorrar tiempo de instalación y mantenimiento, aumentando la eficiencia global de trabajo. La ICF está diseñada y probada para resistir una presión de trabajo máxima de hasta 52 bar (750 psi) en un rango de temperatura media de -60 / +120 ° C (-76 / +248 ° F), haciendo la solución de control ICF la más adecuada para refrigerantes naturales de CO2 y otros futuros refrigerantes de alta presión.
En Danfoss creemos que el valor real viene del ahorro de tiempo y costos, y con la solución de control ICF nuestros clientes en todo el mundo han simplificado sus diseños de sistemas ahorrando ambos, tiempo y costos.
El Gerente Regional de Ventas Anning Zhang establece lo siguiente:"La solución de control ICF de Danfoss requiere un mínimo de espacio en comparación con las válvulas convencionales, y eso es exactamente la razón por la que la fábrica de Budweiser Ziyang en China eligió la solución de control ICF Danfoss".