Archivo
> Danfoss Noticias
> Refrigeración Noticias
> Accionamientos Eléctricos Noticias
> Controles Industriales Noticias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvula de Expansión TE5 - TE55 Danfoss

Aumente el rendimiento del sistema de su cliente y el ahorro de energí­a en más del 20% con la gama de válvulas de expansión Danfoss TE5 - TE55

13 octubre 2011
Numerosas pruebas, incluidas pruebas de campo, han mostrado claramente que los sistemas equipados con la nueva TE5 - TE55 han sido capaces de trabajar de forma estable con un ajuste de recalentamiento menor. Esto no solo mejora la eficiencia del sistema sino que, además, reduce considerablemente el peligro de que el líquido entre en la línea de aspiración (golpe de lí­quido) y que no se produzca migración de carga.
Se realizó una prueba de campo en una enfriadora de aprox. 2 x 180 kW para aire acondicionado en un centro comercial, demostrando que sustituyendo la válvula de expansión existente por la nueva TEZ 55, se alcanzó un ahorro de energí­a superior al 22%.

El sistema contaba con compresores de tornillo e intercambiadores de calor. Debido al golpe de lí­quido en el arranque, el encargado de mantenimiento tení­a que hacer reajustes para un recalentamiento mayor. El sistema funcionaba con un recalentamiento de 10 a 12 K con el continuo peligro de golpes de líquido, además de ser peligroso para el sistema, hacía perder tiempo al encargado de mantenimiento y dinero al propietario debido al bajo rendimiento energético.

La válvula del competidor fue sustituida por una válvula nueva TEZ55 con MOP +15 ºC, orificio 11 con ajuste de fábrica.Cuando se reinició el sistema, la temperatura del agua era de aproximadamente 25 ºC, pero el recalentamiento medido era de solo 10 a 11 K y no había líquido en la línea de aspiración. Tras alcanzar la temperatura final del agua de 6 ºC, el recalentamiento se mantenía estable a 6 o 7 K.

Tanto el encargado de mantenimiento como el propietario estaban contentos con los resultados y además el encargado de mantenimiento comentó la facilidad del ajuste y de la instalación de la válvula y, por supuesto, la mejora del rendimiento del sistema. Para el propietario, esto supuso una reducción en los costos gracias a la mejora del rendimiento. Disponer de una temperatura de evaporación de 4 K superior suponí­a un ahorro de energí­a de hasta un 22%.
Válvula de Expansión TE5 - TE55 Danfoss
Todos los componentes de las TE5 - TE55 (cuerpo de la válvula, orificio y elemento) son intercambiables entre sí­ y los códigos de los cuerpos de las válvulas y de los elementos no han cambiado. No sucede lo mismo con el orificio que ha sido rediseñado para ofrecer un mejor rendimiento sin huecos ni solapes en el rango de selección.

Con el fin de asegurar que a los clientes les resulte sencillo seleccionar la válvula TE5 - TE55 correcta, hemos rediseñado las tablas de capacidad y además, hemos actualizado sus valores para que cumplan con la normativa AHRI.

El rendimiento mejorado, vida útil más larga, facilidad en la selección y el uso sencillo de la nueva gama de válvulas de expansión TE5 - TE55 proporciona beneficios reales por encima de la gama antigua y de la de nuestros competidores.

Para obtener más detalles técnicos y datos de capacidad, puede entrar en los siguientes links: