Refrigeración y A/A
> Refrigeración y Aire Acondicionado
> Productos
> Noticias
> Archivo de noticias
> Descarga de Programas
> Educación y Entrenamiento
> Documentación Técnica
> Refrigeración Industrial
> Refrigeración Comercial
> Aire Acondicionado Comercial
> Food Retail
> Retail Care
> Refrigerantes
> PSH hot solution
> Nuevo Módulo de Función de las Populares Válvulas ICS
 
 
 
 
 
Las Válvulas de Expansión Termostáticas están disponibles tanto como programa por partes, es decir, cuerpo de válvula por separado y conjunto de orifi...
>Válvulas de expansión termostática
Válvulas solenoides para aplicaciones de refrigeración, versiones estándar para refrigerantes fluorados y amoníaco (R 717), así com válvulas solenoide...
>Válvulas de solenoide
El rango de Reguladores de presión y temperatura tiene muchas funciones diferentes tanto en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial como...
>Reguladores de presión y temperatura
La gama de controles de refrigeración ADAP-KOOL® es un sistema completo para control, monitorización y gestión de alarmas de instalaciones de refriger...
>Controles electrónicos
La gama de componentes de línea para Refrigeración Comercial e Industrial, abarcan un gran número de categorías de producto, como Intercambiadores de...
>Componentes de línea
La familia de presostatos y termostatos cubre la mayoría de las aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Existen dos categorías KP para pre...
>Presostatos y termostatos
Las válvulas de agua de presión de condensación se utilizan para la regulación del flujo de agua en plantas de refrigeración con condensadores refrige...
>Válvulas de agua
La familia de filtros secadores comprende filtros secadores herméticos y filtros secadores con núcleo intercambiable.Los filtros secadores herméticos...
>Filtros secadores y visores de líquido
Los contactores y arrancadores de motor Danfoss CI-TI™ proporcionan la máxima protección a sus valiosos motores y otros equipos eléctricos, así como u...
>Contactores y Arrancadores de motor
Sensores de temperatura, transmisores de presión, transmisores de control de nivel de líquido y detectores de gas para control electrónico de[ de apl...
>Controles electrónicos: sensores, transductores
Las válvulas electrónicas para sistemas de refrigeración se utilizan en combinación con controles electrónicos, normalmente de la gama de Controladore...
>Válvulas de expansión electrónicas
Las válvulas de cierre y regulación son válvulas manuales que se utilizan en aplicaciones de refrigeración industriales, p.ej. donde se necesita cerra...
>Válvulas de cierre y de regulación
Las válvulas están especialmente diseñadas para proteger los componentes contra presiones elevadas, cumpliendo así con los estrictos requisitos de cal...
>Válvulas de seguridad
Esta gama de productos abarca componetes mecánicos y electrónicos que brindan un control inmejorable del nivel de líquido en aplicaciones de refrigera...
>Control de nivel de líquido
Unidades Condensadoras para pequeñas aplicaciones de refrigeración comerciales, tales como mostradores, pequeñas cámaras fricoríficas y aplicaciones d...
>Unidades Condensadoras
Danfoss diseña y fabrica termostatos para aplicaciones de refrigeración domésticas y para muebles de refrigeración comerciales. La gama de producto co...
>Controles para muebles de refrigeración y de congelación domésticos
Bridas, Acoplamientos, Motores, Orificios y otros accesorios para toda la gama de Controles de Refrigeración y Aire Acondicionado. La categoría incluy...
>Accesorios y repuestos para Controles de Refrigeración
La gama de compresores Danfoss se extiende desde pequeños compresores de corriente contínua para aplicaciones móviles hasta compresores scroll de gran...
>Compresores
La solución de control ICF puede sustituir a diversas válvulas mecánicas, electromecánicas y electrónicas convencionales, aportando diversas ventajas...
>Soluciones de control para Refrigeración Industrial