Refrigeración y A/A
> Refrigeración y Aire Acondicionado
> Productos
> Noticias
> Archivo de noticias
> Descarga de Programas
> Educación y Entrenamiento
> Documentación Técnica
> Refrigeración Industrial
> Refrigeración Comercial
> Aire Acondicionado Comercial
> Food Retail
> Retail Care
> Refrigerantes
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
R22 Reducción Progresiva

R22 Reducción Progresiva

16 octubre 2009
La comunidad mundial se ha comprometido a eliminar
al refrigerante R22 (HCFCs) mediante una serie de
fechas límites.

La primera de estas ocurrirá en Europa, USA y un
número de otros países. Ya se prohíben sistemas
nuevos basados en R22, mientras que el uso de R22
virgen sólo se permite hasta fines del 2009 y la fase
final de eliminación del R22 en las plantas existentes
se fija para diciembre del 2014 en Europa.
Antes de las fechas límites, los clientes pueden buscar
nuevos diseños y estrategias de actualización de
equipos para introducir los reemplazos del R22.

Recomendaciones Danfoss

Danfoss recomienda nuevos diseños para sustitos del
R22 como la forma más económica y la solución
medioambiental más amigable a largo plazo.

Alternativamente, las plantas existentes pueden ser
actualizadas para utilizar el sustituto del R22
siguiendo una serie de modificaciones y chequeos
para asegurar la fiabilidad del sistema: 
  • Intercambiador de calor compatible con el deslizamiento de temperatura. 
  • Numerosos reemplazos de filtros secadores para asegurar que el sistema esté limpio y seco. 
  • Presiones de operación compatibles con los componentes existentes. 
  • Performance general del sistema y la caída de capacidad. 
  • Especificaciones de conformidad y requisitos de garantía. 
  • Eventual reemplazo de compresor o componentes.
Por favor visite nuestra páginaweb www.danfoss.com/r22 yvea las recomendaciones deactualizaciones de Danfoss ocontacte la oficina local deDanfoss.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.