Refrigeración y A/A
> Refrigeración y Aire Acondicionado
> Productos
> Noticias
> Archivo de noticias
> Descarga de Programas
> Educación y Entrenamiento
> Documentación Técnica
> Refrigeración Industrial
> Refrigeración Comercial
> Aire Acondicionado Comercial
> Food Retail
> Retail Care
> Refrigerantes
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss lanza al mercado las Nuevas Unidades Condensadoras Scroll

28 mayo 2008
Con el objetivo de ofrecer a sus clientes productos desarrollados con las tecnologías más innovadoras, Danfoss lanza a nivel nacional su nueva línea de Unidades Condensadoras Scroll para aplicaciones de refrigeración.

Danfoss actualmente cubre un amplio rango de capacidades que va desde 1/12 hasta 40 HP satisfaciendo así las necesidades de la industria de Refrigeración y Aire Acondicionado.

No obstante, Danfoss en su búsqueda por seguir ofreciendo soluciones que permitan a sus clientes optimizar sus procesos y recursos, orgullosamente lanza al mercado su nueva línea de Unidades Condensadoras Scroll, con la que amplía aun más su ya extensa gama de productos.

Las nuevas unidades Scroll Danfoss fueron diseñadas para temperaturas medias / altas, lo que las hace especiales para aplicaciones de conservación de productos como, lácteos, frutas, verduras, etc., ofreciendo ahorros significativos en su operación, gracias a una reducción de hasta un 20% en el consumo de energía eléctrica.

Todas las unidades son probadas bajo rigurosos sistemas de calidad y cuentan con mecanismos diseñados para ofrecer una máxima seguridad:

  • Todas las unidades cuentan con caja eléctrica de control prealambrada con protector de secuencia de fase, caída de fase y bajo voltaje.
  • Motoventiladores de construcción cerrada protegidos de la intemperie para trabajar en diversos ambientes y evitar la posibilidad de corto circuito.
  • Control de presión dual ajustable con capilares termoplásticos para evitar fugas por vibración
  • Válvula check para protección de la migración de líquido refrigerante durante la carga inicial

Así mismo, para una instalación y supervisión más sencilla, nuestras unidades cuentan con una serie de ventajas mecánicas y eléctricas, entre las que destacan:

  • Condensador dimensionado para trabajar a altas temperaturas
  • Base resistente y amplio espacio para servicio y mantenimiento
  • Tanque de líquido en todos los modelos
  • Válvula de servicio en la línea de líquido
  • Filtro deshidratador, mirilla e indicador de humedad
  • Válvula de paso en la succión
  • Conexiones eléctricas y mecánicas de fácil acceso para el instalador
Danfoss continua a la vanguardia en la industria de la Refrigeración y Aire Acondicionado, poniendo a su disposición la más amplia línea de componentes mecánicos y eléctricos, compresores, unidades condensadoras y evaporadores, colocándose así un paso adelante como líder en su ramo.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.