Refrigeración y A/A
> Refrigeración y Aire Acondicionado
> Productos
> Noticias
> Archivo de noticias
> Descarga de Programas
> Educación y Entrenamiento
> Documentación Técnica
> Refrigeración Industrial
> Refrigeración Comercial
> Aire Acondicionado Comercial
> Food Retail
> Retail Care
> Refrigerantes
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Compresores Danfoss BD de corriente directa

Los contenedores garantizan una temperatura estable de 72 horas sin necesidad de una fuente de alimentación externa utilizando compresores Danfoss

09 febrero 2012
Los productos farmacéuticos sensibles a la temperatura deben ser refrigerados desde la producción hasta su uso. El desarrollo de esta cadena de frío ininterrumpida a menudo causa problemas logísticos, en particular durante el transporte. Para facilitar y proporcionar una mayor seguridad en el desplazamiento de estos productos, la empresa Cool Containers creó un innovador, original y versátil contenedor de carga, el PharmaPort 360TM, que utiliza los compresores BD de corriente contínua de Danfoss para crear un ambiente interno con punto de ajuste estable (setpoint) de 5°C durante más de 100 horas sin fuente de alimentación externa.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.