Automatización Industrial
> Automatización Industrial
> Productos
> Noticias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvulas termostáticas

Válvulas termostáticas para aplicaciones industriales

La gama de válvulas termostáticas de Danfoss incluye una serie de productos industriales para el control de la refrigeración y de la calefacción. Las válvulas son autoaccionadas, esto es, funcionan sin necesidad de suministro de energía auxiliar, como electricidad o aire comprimido.

Las válvulas son:

  • Insensibles a la suciedad
  • Insensibles a la presión del agua
  • Autoaccionadas: no necesitan alimentación eléctrica
  • De instalación en cualquier posición
  • Válvulas «instalar y olvidarse» fiables
Aplicación de las válvulas termostáticas

Aplicaciones de nuestras válvulas termostáticas

Las válvulas termostáticas de Danfoss son una forma sencilla y fiable de controlar la temperatura en aplicaciones de refrigeración.

Sus usos clásicos son:

  • Sistemas hidráulicos
  • Calderas de biomasa
  • Máquinas de moldeo por inyección
  • Compresores
  • Bombas de vacío
  • Máquinas de limpieza en seco
  • Plantas de destilación
  • Otras máquinas que utilizan refrigeración por líquido
  • Aplicaciones de calderas de vapor
  • Autoclaves
Tecnología de nuestras válvulas termostáticas

Tecnología de nuestras válvulas termostáticas

Las válvulas termostáticas de Danfoss se utilizan para la regulación ilimitada y proporcional del caudal, en función del ajuste y de la temperatura del sensor.

Dado que las válvulas adaptan constantemente el caudal a la demanda, son especialmente eficaces para
el control de la temperatura.

La temperatura requerida se mantiene constante sin un consumo excesivo de agua de refrigeración en los sistemas de refrigeración.
Documentación sobre válvulas termostáticas

Documentación y catálogo web de válvulas termostáticas

Podrá encontrar información técnica detallada, imágenes y códigos en nuestra documentación y catálogo web.