Danfoss América Latina
Automatización Industrial
> Automatización Industrial
> Productos
> Noticias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Presostato KP

Termostatos

El programa de termostatos incluye controles de temperatura para aplicaciones industriales generales, así como para aplicaciones industriales ligeras, de control del aire y del agua. Los componentes son controles electromecánicos fiables avalados por más de 75 años de experiencia.

Las características del programa son:

  • Una gran variedad de controles estándar
  • Soluciones altamente especializadas
  • Funciones sencillas de monitorización
  • Precauciones de seguridad importantes
El termostato en las calderas

Aplicaciones para nuestros termostatos

La versatilidad de los termostatos es prácticamente ilimitada y todos los productos son exactos, fiables y duraderos.

El termostato RT está diseñado para adaptarse a la mayoría de aplicaciones en tierra y mar: es un termostato de alto rendimiento.

El termostato KP proporciona una solución de control compacta y rentable para aplicaciones industriales en entornos secos (protección IP33).

El termostato KPS proporciona un alto grado de protección y es, por lo tanto, adecuado para su utilización en entornos duros. Además, los termostatos KPS son sumamente resistentes a los efectos de golpes y vibraciones.
Termostato con tubo capilar

La tecnología de nuestros termostatos

Los termostatos de Danfoss son controles electromecánicos que ofrecen un conmutador de contacto sin voltaje que funciona a la temperatura ajustada y proporciona de esta forma un sencillo control de encendido / apagado.

Estos productos permiten que el usuario ajuste a la alza o a la baja el diferencial de temperatura entre el encendido y el apagado del sistema al aumentar o disminuir la temperatura, lo que permite adaptar su funcionamiento a
la aplicación en cuestión.
Documentación sobre termostatos

Documentación y catálogo web de termostatos

Podrá encontrar información técnica detallada, imágenes y códigos en nuestra documentación y catálogo web.