Automatización Industrial
> Automatización Industrial
> Productos
> Noticias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvulas solenoides

Válvulas solenoides

Danfoss ofrece una gama excepcionalmente variada de válvulas solenoides, disponibles en la versión de accionamiento directo, servoaccionada y con elevación asistida.
Se trata de una manera económica y sencilla de controlar y regular los líquidos y los gases.

Normalmente, los cuerpos de las válvulas solenoides y las bobinas eléctricas se suministran por separado y se combinan posteriormente.

Se montan rápidamente y sin necesidad de utilizar herramientas y proporcionan una flexibilidad y disponibilidad óptimas para el producto. Si es necesario sustituir una bobina, puede hacerlo sin necesidad de detener o drenar el sistema.

Las válvulas solenoides también están disponibles como unidades ensambladas, en caso de que sea necesario.
Válvulas solenoides montadas en una planta de calefacción

Aplicación de las válvulas solenoides

Nuestra gama de válvulas solenoides se adapta a una gran variedad de aplicaciones industriales y es conocida por su alto rendimiento en las siguientes aplicaciones, entre muchas otras: 
  • Lavadoras y equipos de limpieza en seco
  • Equipos de lavado industrial
  • Autoclaves / esterilizadores
  • Compresores y bombas de vacío
  • Maquinaria de moldeo de plástico
  • Calderas de vapor
  • Maquinaria de procesamiento de alimentos
  • Extintores y sistemas contraincendios
  • Equipos odontológicos
  • Máquinas de café
  • Calderas
Válvulas solenoides, grupo

Gama de válvulas solenoides

Nuestra gama B general se caracteriza por su alta capacidad y su excelente rendimiento,
mientras que nuestra gama A es más económica y compacta.

Si necesita ayuda para elegir la válvula adecuada, consulte la descripción de cada gama en el catálogo web de válvulas solenoides o póngase en contacto directamente con nosotros.

Material de sellado
A continuación le explicamos cómo elegir el material de sellado para cada medio:

Para las aplicaciones hidráulicas puede elegir EPDM, NBR o FKM. Tenga en cuenta que el material FKM actual se limita a 60 ºC.

NBR se puede aplicar a un máximo de 90 ºC, mientras que EPDM puede utilizarse con agua caliente o incluso vapor a baja presión a un máximo de 140 ºC.

En el caso de aire o aceite, puede elegir NBR o FKM.

Puede utilizarse PTFE con vapor a alta presión a un máximo de 10 bar y 185 ºC.
Válvulas solenoides, documentación

Documentación y catálogo web de las válvulas solenoides

Podrá encontrar información técnica detallada, documentación, imágenes y códigos de la gama de válvulas solenoides en nuestro catálogo web.

Las hojas de datos técnicos contienen especificaciones detalladas, así como esquemas técnicos y mediciones.
Valvulas solenoides, familia

Válvulas solenoides para usos industriales

Danfoss ofrece una variada gama de válvulas solenoides para aplicaciones industriales que incluye versiones de acero inoxidable para medios agresivos y carcasas herméticas con protección IP67. Ofrecemos productos que podemos adaptar a su sector, mejorar para su aplicación y desarrollar en colaboración con sus empleados.