Automatización Industrial
> Automatización Industrial
> Productos
> Noticias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Presostatos

Presostatos para aplicaciones industriales

Danfoss produce presostatos para la industria desde hace más de 75 años y hoy en día ofrece una amplia gama de productos.

Los presostatos de Danfoss miden y controlan la presión del aire y de los líquidos.

Nuestros presostatos son precisos y robustos. Además, están fabricados para ofrecer la máxima durabilidad y funcionar a la perfección día tras día, incluso en las condiciones más adversas.
Presostatos en calderas

Aplicaciones de nuestros presostatos

La gama incluye componentes de uso industrial general, así como conmutadores específicos para instalaciones con requisitos especiales.

El presostato RT está diseñado para adaptarse a la mayoría de aplicaciones en tierra y mar. Es un presostato de alto rendimiento.

Los presostatos BCP están diseñados específicamente para aplicaciones de calderas de vapor. Cuentan con la homologación TÜV.

Los presostatos KP / KPI están diseñados para medios gaseosos y líquidos. Algunos de ellos cuentan con la homologación UL.

El presostato MBC está concebido para aplicaciones marítimas e hidráulicas y ha sido aprobado por las nueve autoridades principales de transporte de mercancías. La presión puede alcanzar los 400 bar.
Presostato KP

La tecnología de nuestros presostatos

Los presostatos de Danfoss son controladores y limitadores electromecánicos que verifican que la presión del aire y de los líquidos se mantenga dentro de un intervalo de presión específico.

Todos los sistemas de contacto de las unidades de regulación de Danfoss incorporan un sistema «de acción rápida» que mantiene la fuerza de contacto hasta que se produce la desconexión del contacto.
Esto los diferencia de los productos de la competencia, que usan microconmutadores.
Documentación - presostatos

Documentación y catálogo web: presostatos

Podrá encontrar información técnica detallada, imágenes y códigos en nuestra documentación y catálogo web.
Presostatos, familia

Presostatos

Un presostato hace contacto eléctrico cuando en su entrada se alcanza una presión determinada. El programa del presostato está diseñado para que los controladores y los limitadores hagan contacto cuando se produzca una subida o una bajada de presión. La gama de presostatos de Danfoss cuenta con la homologación TÜV y una carcasa IP65. Danfoss le ofrece presostatos para prácticamente todas las aplicaciones, ya sean de servicio ligero o pesado.