Automatización Industrial
> Automatización Industrial
> Productos
> Noticias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Intercambiadores de calor industriales

Intercambiadores de calor industriales

Nuestra gama de intercambiadores de calor de placas soldadas está diseñada para su uso con la mayoría de aplicaciones industriales y le ofrece un alto nivel de rendimiento y rentabilidad.

La gama de intercambiadores de calor se caracteriza por una amplia variedad de tamaños y capacidades, una gran superficie de transferencia de calor, una enorme versatilidad y un bajo consumo de energía.


Otras ventajas son:
  • Temperaturas de aproximación más cercanas
  • Eficacia superior
  • Presiones de trabajo más elevadas
  • Estructura robusta
  • Incrustaciones reducidas
  • Autolimpieza
  • Diseño compacto y flexible
  • Disponible en materiales distintos
  • Adecuado para fluidos de alta viscosidad
Intercambiadores de calor industriales

Principios de funcionamiento

Un intercambiador de calor industrial de placas soldadas consiste en una serie de finas placas de metal corrugado soldadas entre sí para mejorar la eficacia de la transferencia de calor.

Dada su capacidad de extraer y transferir calor de un medio a otro, los intercambiadores de calor de placas soldadas son una alternativa rentable a los intercambiadores de calor convencionales.
Intercambiadores de calor industriales para aplicaciones marítimas

Soluciones flexibles

Le ofrecemos soluciones altamente flexibles y personalizables con una gran variedad de tamaños y tipos de conexión.

Los intercambiadores de calor de placas soldadas de Danfoss se adaptan a numerosas aplicaciones industriales del sector marítimo, eólico, aéreo e hidráulico.
Documentación sobre intercambiadores de calor industriales

Más información sobre nuestros intercambiadores de calor

Encontrará más información en nuestros folletos. Asimismo, puede ponerse en contacto directamente con nosotros rellenando el siguiente formulario electrónico y le responderemos en cuanto sea posible.

Documentación sobre intercambiadores de calor industriales
Intercambiadores de calor industriales, familia

Intercambiadores de calor industriales

Los intercambiadores de calor industriales son dispositivos que facilitan la transferencia de calor de un medio caliente a un medio más frío, con el objeto de conseguir una eficacia máxima y una pérdida térmica mínima.