Automatización Industrial
> Automatización Industrial
> Productos
> Noticias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvulas de biomasa

Válvulas de biomasa para calderas

Válvulas de biomasa para calderas
La válvula termostática BVTS de Danfoss ofrece la máxima protección para calderas de biomasa o combustible sólido. Estas válvulas únicas, avaladas por más de 75 años de experiencia, protegen frente al sobrecalentamiento y los incendios.

Además, gracias a su funcionamiento seguro, fiable y sin mantenimiento, ofrecen:

  • Estanqueidad óptima, incluso después de la activación
  • Instalación sencilla
  • Tecnología autoaccionada
  • Preajuste para abrir a 95 ºC
  • Calidad superior
  • Solución competitiva
Válvulas de biomasa para una protección frente al sobrecalentamiento

Válvulas de biomasa para una protección frente al sobrecalentamiento

Las válvulas de biomasa de Danfoss evitan que el agua de las calderas de biomasa alcance el punto de ebullición.

Si la temperatura del agua aumenta, la válvula se abre y permite que el agua fría pase por el sistema del intercambiador de calor para bajar rápida y eficazmente la temperatura de la caldera.
Válvulas de biomasa para una protección contra incendios

Válvulas de biomasa para una protección contra incendios

Las válvulas de biomasa de Danfoss evitan incendios mediante el control de la temperatura en el sistema de alimentación de combustible.
Si la temperatura del sistema de alimentación de combustible supera los 95 ºC, la válvula se abrirá y distribuirá agua suficiente para extinguir el fuego.

Una vez activada, la válvula se cerrará y permanecerá estanca, minimizando la necesidad de limpieza y mantenimiento posteriores.
Válvulas de biomasa para calderas

Información detallada sobre las válvulas de biomasa

Si desea obtener más información sobre las válvulas de biomasa, puede ponerse en contacto con nosotros directamente o: