Automatización Industrial
> Automatización Industrial
> Productos
> Noticias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Grupo de válvulas de asiento angular

Válvulas de asiento angular para aplicaciones industriales

 Las válvulas de asiento angular, también conocidas como válvulas de asiento angular accionadas por aire o válvulas de accionamiento externo, son la mejor elección cuando una válvula solenoide estándar no puede hacer el trabajo.

La válvula de asiento angular es una solución real a prueba de fallos para entornos complicados. Permite velocidades de caudal muy altas, puede utilizarse a partir de una presión diferencial cero y con temperaturas medias elevadas y funciona con viscosidades altas o en entornos con suciedad. Asimismo, es compatible con zonas EEx tan solo con la colocación de la válvula piloto fuera de la zona.
Aplicación de las válvulas de asiento angular

Aplicaciones de nuestras válvulas de asiento angular

La válvula a prueba de fallo ofrece innumerables posibilidades de aplicación:

  • Refrigeración
  • Precalentamiento
  • Esterilizadores y autoclaves
  • Lubricación de alta presión
  • Distribución de vapor
  • Embotellado
  • Equipamiento para producción textil
  • Equipamiento para planchado industrial con vapor
  • Mezcla de pinturas, tintas y colores
  • Equipos de lavado y secado industriales
  • y muchas más...
Tecnología de las válvulas de asiento angular

Tecnología de nuestras válvulas de asiento angular

Las válvulas están accionadas por un agente piloto bajo presión, normalmente aire comprimido pero también aceite, agua o vapor.

La válvula está equipada con un actuador neumático suministrado a través de una válvula solenoide de tres vías. La presión del agente piloto penetra en el cilindro actuador y acciona el pistón, lo que permite que el sello se abra o se cierre a través del vástago. El regreso del sello a su posición de reposo se suele producir a través de un muelle de retorno que puede encontrarse en el actuador neumático.

En la configuración de doble accionamiento no hay muelle de retorno y el agente piloto se utiliza tanto para abrir como para cerrar la válvula.
Documentación sobre las válvulas de asiento angular

Documentación y catálogo web de las válvulas de asiento angular

Podrá encontrar información técnica detallada, imágenes y códigos en nuestra documentación y catálogo web.