Nuestra gama B general se caracteriza por su alta capacidad y su excelente rendimiento,
mientras que nuestra gama A es más económica y compacta.
Si necesita ayuda para elegir la válvula adecuada, consulte la descripción de cada gama en el catálogo web de válvulas solenoides o póngase en contacto directamente con nosotros.
Material de sellado
A continuación le explicamos cómo elegir el material de sellado para cada medio:
Para las aplicaciones hidráulicas puede elegir EPDM, NBR o FKM. Tenga en cuenta que el material FKM actual se limita a 60 ºC.
NBR se puede aplicar a un máximo de 90 ºC, mientras que EPDM puede utilizarse con agua caliente o incluso vapor a baja presión a un máximo de 140 ºC.
En el caso de aire o aceite, puede elegir NBR o FKM.
Puede utilizarse PTFE con vapor a alta presión a un máximo de 10 bar y 185 ºC.