Automatización Industrial
> Automatización Industrial
> Productos
> Noticias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Un arrancador de motor electrónico que ahorra tiempo y energía

28 noviembre 2007
A pesar de su bajo rendimiento y escasa flexibilidad, muchos agricultores continúan utilizando sistemas de arranque estrella-delta en sus secaderos de cereales. Afortunadamente, Danfoss tiene la solución. El MCI Complete, es un arrancador de motor electrónico de rápida y sencilla instalación que reduce considerablemente la cantidad de energía eléctrica utilizada en el arranque, disponible en cuatro potencias diferentes.

Rápido, confiable y fácil de instalar: el MCI Complete es el dispositivo de arranque ideal para los secaderos de cereales naturales.

El otoño es una temporada de mucho trabajo para los agricultores. Una de sus principales tareas es el correcto secado de la cosecha de cereales. Con el arrancador de motor de gran confiabilidad MCI Complete de Danfoss, los agricultores reducen el riesgo de sufrir un fallo en el arranque de un secadero de cereales. Además, la cantidad de electricidad necesaria para el arranque disminuye en hasta un 40%, lo que obviamente lo convierte en una más que interesante alternativa para aquellos agricultores cuyos altos requisitos energéticos pueden significar el agotamiento de un suministro eléctrico limitado.
El MCI Complete se instala fácilmente en cualquier pared. Es una solución completa que no necesita piezas extras, y que está disponible en cuatro potencias distintas (15, 25, 30 y 43 amperes), por lo que es fácil encontrar el modelo que mejor se adapta a cualquier secadero de cereales. Del resto de características del arrancador, destacan:

  • Protecciones IP 65;
  • Interruptor principal e interruptor de reparación;
  • Protección frente a cortocircuitos y sobrecargas;
  • Funcionamiento manual y remoto del arrancador;
  • Tablilla de conexiones;
  • Fusibles del circuito de control;
  • Homologación CE.
El MCI Complete también puede usarse para arrancar otro tipo de maquinaria agrícola, como por ejemplo, sistemas de irrigación o bombas de lodo. Gracias a su protección integrada y a sus funciones de control, el MCI Complete permite a los agricultores ahorrar un tiempo muy valioso que pueden emplear en otras tareas durante las ajetreadas temporadas de cosecha.

Leif Dalsgaard, Sales Team Leader