Productos Descentralizados
VLT® DriveMotor FCM 300
El VLT serie FCM 300 es una alternativa muy compacta a la solución tradicional. Es la integración de un convertidor de frecuencia VLT y un motor en un solo elemento.
El convertidor de frecuencia ocupa el lugar de la caja de terminales del ...
|
VLT® Decentral FCD 300
El VLT® FCD 300 es un completo convertidor de frecuencia diseñado especialmente para el montaje descentralizado.El FCD 300 puede montarse en la pared, cerca del motor, o bien directamente en el motor.
El FCD 300 se suministra c...
| |