Danfoss América Latina
Controles de Movimiento
> Acionamentos
> Products
> Descarga de Software
> Documentación
> Noticias
> Revista Drives en Acción
> Contact Form
 
 
 
 
 

Opciones de Potencia

Filtros de potencia dU/dt VLT® MCC 102

Los filtros du/dt reducen el valor de du/dt en los terminales del motor entre la tensión fase y fase, algo que especialmente importante para cortas longitudes de cable de motor.

Los filtros du/dt reducen el estrés del aislamiento del motor...

Filtros Sinus MCC 101

Los filtros senoidales "Sinus", proporcionan una onda senoidal de tensión fase a fase del motor, reduce el estrés sobre el aislamiento del bobinado del motor, y elimina el ruido acústico de conmutación en el motor. También se reduce la corriente en r...

Filtros de Armónicos VLT® AHF 005 y AHF 010

Los filtros Danfoss AHF 005 y AHF 010 son filtros avanzados que no son comparables con los filtros tradicionales de armónicos. Estos filtros han sido diseñados específicamente para ajustarse a los convertidores de frecuencia Danfoss.

Al co...