Danfoss VLT® Low Harmonic Drive
Complaciente con las más duras recomendaciones y normas de armónicos
El VLT® Low Harmonic Drive mitiga los armónicos generados por sí mismo continuamente independiente de las condiciones de carga del motor conectado y sin ser lento debido a la inestabilidad en la red.
El VLT® Low Harmonic Drive no causa ningún efecto sobre la tensión de las bobinas del estator del motor o en el tiempo de vida de los cojinetes del motor.
El VLT® Low Harmonic Drive es totalmente adecuado para el motor con protección y durabilidad garantizada con las corrientes y voltajes aplicadas por las siguientes políticas IEC 60034-17/25 & NEMA-MG1-1998 parte 31.4.4.2, como todas los otros drives de Danfoss VLT®.
El VLT® Low Harmonic Drive cumple con todas las normas de mitigación de los armónicos internacionales y ofrece al usuario ver los efectos y el comportamiento de la red.
La solución perfecta para
De acuerdo a las normas internacionales para mitigar los armónicos
Recomendado para uso en instalaciones con la red alimentada por generadores
Recomendado para redes de generador de backup
Redes con la sensibilidad a la armónica
Las redes con menor capacidad
Ventajas y Especificaciones
Costes de operación bajos
- Ahorro de energía
- Mejora del factor de potencia
- Reduce la carga en la red
- Reduce el tamaño del transformador, interruptores automáticos y las pérdidas del cable
- Menor necesidad de refrigeración en la sala eléctrica
- Menor consumo de energía del sistema de ventilación
Tiempo máximo de actividad
- Sin mantenimiento
- Minimización de los problemas, incluso en ambientes hostiles
Ahorro de costes iniciales y de operación
- De acuerdo con estrictos internacionales de armónicas
- Optmización de los transformadores y generadores en la red
- Más unidades en una misma red
- Optimización de la energía
Bajo investidura
- Bajo costo inicial, con más posibilidades de actualización en el futuro
- Reduce los costos sin necesidad de controlador E/S externo
- Filtros EMC RFI incorporados
Ahorro de costes de mantenimiento y operación
- Amigable, fácil de mantener y operar
- Seguimiento de toda la red
Rango
132-630 kW (Alto Overload)
160-710 kW (Normal Overload)
Rango de tensión
380-480 Vac 50-60 Hz
Protecciones
IP21 / NEMA1, IP54 híbrido
Especificaciones
Rendimiento de mitigación de armónicos
<5% THD - Cumple con los distintos niveles de daño de IEEE 519 para ISC/IL>20
Factor de potencia real
>0.98
Factor de desplazamiento
>0.98
PC software y interface del usuario
- Función herramienta de mantenimiento
- Función de ajuste de configuración y instalación
- Función de información y configuración de usuario
- Función de control panel
- Función de registro de datos y eventos
- Función de vigilancia de red y medición
- Función status y de filtro de carga
- Función de actualización de software
Reglamento de LCP
- UL-fi e. CE marca, cULus
(UL508C) y c-tick (AS/NZS 2064)
- IEEE519 / EN61000-3-xx guía de mitigación de armónicos
- IEEE587/ANSI C62.41/ EN61000-4-5
inmunidad
- EN55011 compatibilidad electromagnética
- EN50178, EN60146 seguridad/design
Temperatura ambiente
-10° C a +45° C, hasta 3280 pies sobre el nivel del mar, con una humedad relativa de 5% – 85% RH, clase 3K3 (funciones que se mantenga hasta 95% de humedad relativa sin condensación)
Fusibles de potencia
Opcional
Filtros RFI
Clase A2 RFI; Clase A1 RFI opcional
Enfriamiento
Tecnología "Back Channel" con refrigeración por aire frío
Complaciente con RoHS
El VLT® Low Harmonic Drive es fabricado de acuerdo con las normas RoHS respetando al medio ambiente.