Danfoss VLT® 12 Pulsos Drive
Solución de armónica robusta y económica para los rangos de potencia más altos
El VLT® 12 Pulsos Drive ofrece una reducción de armónicos para las aplicaciones más exigentes con potencia superior a 250 kW.
El VLT® 12 Pulsos Drive es un convertidor de alta frecuencia diseñado con los mismos principios modularidad ya consagrados por los VLT® 6 Pulsos Drives. Esto proporciona al cliente una amplia gama de opciones y accesorios que se pueden configurar de acuerdo a necesidades específicas.
Es una solución económica y confiable para la mitigación de la energía armónica, cuando se combina con un transformador de cambio de fase con doble secundario.
La solución combinada filtra a los armónicos de orden 5, 7, 17 y 19, resultando en un THiD de aproximadamente 12% a plena carga.
Es la solución ideal cuando la aplicación requiere un transformador de media a baja tensión de aislamiento entre medio y bajo.
El VLT® 12 Pulsos Drive convenientemente mitiga los armónicos de la red eléctrica sin necesidad de añadir componentes capacitivos o inductivos propensos a sufrir el fenómeno de la resonancia eléctrica.
La solución perfecta para
- Robusto y estable en todas las condiciones de funcionamiento de la red eléctrica
- Armónicos filtrados naturalmente por el concepto de 12 pulsos
- Excelente inmunidad a los transitorios de entrada
- Excelente reducción de los armónicos de corriente
- No requiere ningún tipo de control especial
- El display de programación de Danfoss Drives hace que sea fácil el mantenimiento
- Alto rendimiento gracias a los inductores DC
- Tecnología "Back Channel" que resulta en una mayor eficiencia energética
- Fácil mantenimiento gracias a la modularidad
- Diseño compacto con montaje en línea ahorra espacio de instalación
Especificaciones
Rango
250 kW - 1.2 MW (FC 302)
315 kW - 1.4 MW (FC 102/FC 202)
Rango de tensión
380-690 Vac 50-60 Hz
Protecciones
IP21 / NEMA Type 1
IP54 / NEMA Type 12
Rendimiento de mitigación de armónicos
12% THD
Factor de potencia real
>0.98
Factor de desplazamiento
>0.98
PC software y interface del usuario
- Función herramienta de mantenimiento
- Función de ajuste de configuración y instalación
- Función de información y configuración de usuario
- Función de control panel
- Función de registro de datos y eventos
- Función de vigilancia de red y medición
- Función status y de filtro de carga
- Función de actualización de software
Reglamento de LCP
- UL-fi e. marca CE, cULus
(UL508C) y c-tick (AS/NZS 2064)
- IEEE519 / EN61000-3-xx guía de mitigación de armónicos
- IEEE587/ANSI C62.41/ EN61000-4-5
inmunidad
- EN55011 compatibilidad electromagnética
- EN50178, EN60146 seguridad/design
Temperatura ambiente
-10° C a +45° C, hasta 3280 pies sobre el nivel del mar, con una humedad relativa de 5% – 85% RH, clase 3K3 (funciones que se mantenga hasta 95% de humedad relativa sin condensación)
Fusibles de potencia
Opcional
Filtros RFI
Clase A2 RFI; Clase A1 RFI opcional
Enfriamiento
Tecnología "Back Channel" con refrigeración por aire frío
Complaciente con RoHS
VLT® 12 Pulsos Drive es fabricado de acuerdo con las normas RoHS respetando al medio ambiente.