Danfoss América Latina
Calentamiento Elétrico de Piso
> Seleción de Productos
> Soluciones
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Devireg™ 330-series

El Devireg™ 330 es un termostato simple que es instalado directamente en el tablero de energía.

El termostato regula rápidamente y con precisión el sistema de calentamiento. Puede controlar sistemas de calentamiento de piso, aire acondicionado y ventilación simultáneamente.

Es utilizado en ambientes frios para protección de las estructuras de concreto contra y la erosión causada por la humedad sufrida debido al contacto constante con temperaturas bajas.

>Más

EFET 530

Termostato avanzado para uso en ambiente con piso calentado. El termostato es instalado en caja plástica de conexión embutida mirando la pared.

La serie EFET-530  garantiza control y monitoreo preciso del sistema eléctrico de calentamiento del piso instalado bajo cualquier tipo de revestimiento.

>Más

EFIT 550

Conduciendo el calentamiento de piso a una nueva dimensión de confort y economía.

EFIT- 550 - El termostato inteligente!

El EFIT- 550 es un termostato inteligente con capacidad para aprender. Él mismo calcula el tiempo precedente necesario en que el sistema debe ser conectado a fin de proporcionar la temperatura deseada en la hora deseada.

Defina una programación para obtener 24 ºC a las 7 de la mañana y el EFIT-550 asegurará que esa temperatura sea alcanzada exactamente a esa hora.

>Más

Pasión y responsabilidad

El Grupo Danfoss cuenta con una facturación de unos 2.2 billones de Euros y más de 18,200 empleados por todo el mundo.

Basado en nuestros valores centrales, la visión de Danfoss es ser líder global en nuestros sectores clave: Refrigeración y Aire Acondicionado, Clima y Aguas, y Accionamientos Eléctricos.

Danfoss contribuye al  bienestar y mejora la calidad de vida de la sociedad moderna mediante el dominio de tecnologías avanzadas en las aplicaciones de nuestros clientes y asegura un medio ambiente más seguro y más limpio