Danfoss América Latina
Calentamiento Elétrico de Piso
> Seleción de Productos
> Soluciones
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Un sistema de calentamiento de piso flexible

Adecuado para todos los usos y ambientes.
Un cuarto de baño de 10 metros cuadrados o una catedral de 4.000 metros cuadrados?

No importa si las necesidades del sistema de calentamiento sean grandes o pequeñas, el sistema Danfoss proporcionará siempre un calentamiento eficiente y confortable.

El sistema Danfoss para calentamiento de piso puede ser instalado  en cualquier ambiente y bajo cualquier tipo de revestimiento: mármol, cerámica, pisos de madera, pisos laminados e inclusive alfombra.

Danfoss ofrece cables y mantas desarrolladas especialmente con el fin de calentamiento, adecuados para todo tipo de construcción.

En casos donde la espesura es un factor determinante, las mantas finas Danfoss son aplicables con rapidéz y eficiencia, ocupando solamente 2,5 mm de espesura.

Danfoss ofrece opciones de termostatos avanzados, programables o no, que pueden ser usados para cada ambiente o conectados en red.

Los termostatos Danfoss satisfacen cualquier necesidad y son adecuados para cualquier necesidad.

Pasión y responsabilidad

El Grupo Danfoss cuenta con una facturación de unos 2.2 billones de Euros y más de 18,200 empleados por todo el mundo.

Basado en nuestros valores centrales, la visión de Danfoss es ser líder global en nuestros sectores clave: Refrigeración y Aire Acondicionado, Clima y Aguas, y Accionamientos Eléctricos.

Danfoss contribuye al  bienestar y mejora la calidad de vida de la sociedad moderna mediante el dominio de tecnologías avanzadas en las aplicaciones de nuestros clientes y asegura un medio ambiente más seguro y más limpio