Superficie de piso tibio y confortable
El sistema Danfoss es el único y exclusivo sistema de calentamiento eléctrico de piso desarrollado en Dinamarca y comprende mantas y cables controlados por termostatos avanzados.
En el caso de reformas, sugerimos el uso de las mantas Danfoss EFSM-100 o 150. Las mantas son finas - tienen 2,5 mm de espesor y tienen superficie auto-adhesiva haciendo así su instalación muy simple y rápida. Su espesor fino permite que pueda ser instalada directamente sobre el revestimiento existente ya sea éste de madera, piso cerámico, mármol, granito, pisos vitrificados o aún directamente sobre el concreto sin romper el revestimiento anterior.
La argamasa de asentamiento y el nuevo revestimiento ( en el caso de pisos frios) son ejecutados directamente sobre las mantas finas Danfoss, que quedan envueltas por la argamasa evitando el contrapiso cementado.