Calentamiento Elétrico de Piso
> Productos
> Soluciones
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Cables

Cables EFTPC 10 y 18

Conductor doble flexíble con un solo cable de alimentación, que puede ser usado para varias aplicaciones. Tiene alta tracción mecánica, lo que facilita su manipulación en la instalación.

Los cables están disponibles en longitudes fijas relacionadas con la potencia proporcionada.

 Están disponibles dos tipos de cables:

       - Cables Danfoss EFTPC-10 con potencia nominal de 9,1W/m en 220v y una longitud que varía entre 10 y 14 metros

       - Cables Danfoss EFTPC-18 con potencia nominal de 16.5W/m em 220v y una longitud que varía entre 7 y 155 metros

Puede ser usado más de un cable, conectados en paralelo hasta alcanzar la potencia máxima de 3520W.

Core products catalogue

Catálogo de Principales Productos Industriales

Catálogo con nuestros principales productos para mayoristas y distribuidores. Presentación en I-paper.