La función pro-activa del EFIT- 550
El EFIT- 550 usa un regulador sofisticado y único que posibilita que él trabaje activamente con parámetros de confort térmico, temperatura del ambiente y de la superficie del piso y económicamente a fin de aumentar su confort y - al mismo tiempo - garantizar economía de energía eléctrica.
Cuando la temperatura externa cae abruptamente los termostatos comunes que controlan sistemas de calentamiento reaccionan inmediatamente intentando compensar la creciente pérdida de calor a través del aumento de la temperatura del piso. El EFIT-550 está programado para comprender que si la temperatura del piso es más alta, la temperatura del aire puede disminuir un poco garantizando la misma sensación de confort térmico.
En este caso, cuando la temperatura del piso es aumentada de + 1°C, la temperatura del aire a su vez puede disminuir -0,2°C , posibilitando así una economía de energía eléctrica del órden del 10% en comparación con los termostatos convencionales.
Instale su sistema de calentamiento en red
Usted puede conectar hasta 32 termostatos EFIT-550 en red y controlarlos a través de una unidad EFIT-550 Master.
Aproveche todas las ventajas de su termostato
El EFIT-550 tiene varias características que tienen como objetivo optimizar su sistema de calentamiento. Por ejemplo, el EFIT-550 tiene el recurso de ajustar una temperatura máxima, indispensable para la instalación de sistemas de calentamiento de piso bajo pisos revestidos en madera.
Abra una ventana o puerta y no se preocupe con el sistema de calentamiento. El EFIT-550 no reacciona inmediatamente a caídas abruptas de temperatura pues esa caída puede ser un hecho de corta duración y el termostato fue desarrollado con el recurso de detectar aberturas de ventanas y puertas sin reaccionar inmediatamente causando un gasto innecesario de energía.