Calentamiento Elétrico de Piso
> Productos
> Soluciones
 
 
 
 
 
Devireg™ 330

Devireg™ 330-series

El Devireg™ 330 es un termostato simple que es instalado directamente en el tablero de energía.

El termostato regula rápidamente y con precisión el sistema de calentamiento. Puede controla...
Devireg™ 330, -10° to +10°C, normalmente usado para proteção de estruturas de concreto ao congelamento e erosão principalmente em câmaras frias. O sistema de proteção ao congelamento controlado pelo termostato Devireg™ 330 pode ser instalado em portas, escadas, piso, tubulações. O Devireg™ 330, -10° to +10°C deve sempre ser conectado a um sensor instalado na area a ser aquecida.

Devireg™ 330, +5° to +45°C (com sensor de piso) e Devireg™ 330, +15° to +30° (sensor de ambiente) são normalmente utilizados em grandes edificações como hotéis, hospitais, edifícios de escritórios, etc. onde o monitoramento e ajuste do sistema de aquecimento de piso fica a cargo de pessoal especializado.Estas versões do Devireg™ 330 possuem a função de set-back de economia de 5°C e podem ser conectador a um timer comum. Este procedimento visa redução do consume de energia elétrica em períodos em que o aquecimento de piso não é necessário.

Devireg™ 330, +30° to +90°C e Devireg™ 330, +60° to +160° são usados normalmente para proteção contra o congelamento em tubulações onde é necessário manter uma temperatura mínima para controle de fluidos específicos. Este termostato demanda um sensor com características especiais, diferentes das características dos sensores normalmente disponibilizados pela Danfoss para controle da temperatura do ar ou do piso. O Devireg™ 330, +60° to +160° é usado em áreas sujeitas a temperaturas altas e possui um cabo de silicone que assegura o funcionamento do sensor NTC.
Estas versões não possuem a função de set back de economia de 5°C.

Atenção: Quando utilizados para proteção ao congelamento a carga máxima do relé é de 10 amp (2500 W by 250 V). Esta característica aplica-se a todos os termostatos da série Devireg 330.