Danfoss América Latina
Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvula termostática BVTS

Válvula termostática BVTS – a opção perfeita para combustíveis alternativos

10 outubro 2009
A Danfoss lançou a válvula termostática BVTS para uso em caldeiras de biomassa no mercado europeu em dezembro de 2008. Há duas aplicações principais para a BVTS. Primeiramente, ela protege as caldeiras contra superaquecimento impedindo a água de atingir o ponto de ebulição. Se a temperatura da água subir muito, a válvula abre e permite a entrada de água fria no sistema do trocador de calor, reduzindo a temperatura de maneira rápida e eficiente. Sua segunda aplicação é impedir backburning. A BVTS monitora a temperatura no sistema de alimentação de combustível e se a temperatura subir acima de 95 °C, a válvula libera água suficiente para apagar o fogo.

Novos mercados, novas aplicações

A Europa Central sempre dependeu de combustíveis fósseis para aquecer as residências, mas a elevação de preço e o fornecimento instável de petróleo e carvão significa que as pessoas estão agora procurando alternativas – e as caldeiras de biomassa estão se mostrando populares. A BVTS também está sendo instalada em fogões de lenha com camisa de água – com grande sucesso.

Os fabricantes de equipamento original na Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Croácia e Sérvia deram calorosas boas-vindas às válvulas termostáticas Danfoss BVTS. A instabilidade no mercado de combustíveis fósseis levou à adoção de alternativas mais ecológicas para aquecer as residências, como caldeiras de biomassa e fogões de lenha com camisas de água. Nos sistemas com camisa de água, o calor gerado pela combustão aquece a água entre os dois invólucros que revestem o fogão. A água aquecida é transportada para os radiadores conectados ao sistema de aquecimento central.

Métodos simples e relativamente baratos de aquecer residências, as caldeiras de biomassa e os fogões de lenha já estão mostrando seu imenso potencial nessa região. Os combustíveis de biomassa são neutros em termos de CO2 e como o combustível de madeira local é abundante, assegurar suprimento constante não é problema. Boas novas para os usuários de fogão de lenha e biomassa e uma grande notícia para o meio do ambiente.

Entre em contacto com o escritório da Danfoss mais próximo para obter mais detalhes.


Por Paweł Zmysłowski, Sales Manager Poland

Comunicação

Comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas.
A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.