Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvulas Solenóide EV250B

Unidades de válvulas customizadas aceleram a produção de moldagem de plástico por injeção

21 dezembro 2009
A Danfoss está sempre pronta para ajudar os clientes a solucionar seus desafios. É por isso que um fabricante na Alemanha não hesitou em pedir à Danfoss para projetar um corpo de intertravamento, de bronze, para suas unidades de controle de temperatura. Usadas especificamente em moldagem de plástico por injeção e máquinas de fundição por pressão, as unidades de intertravamento ajudam a controlar o fluxo de água quente

Pequena e de fácil montagem

A unidade de intertravamento do fabricante alemão tem um corpo de bronze com duas partes superiores da válvula solenóide EV250B. Porém, o design é extremamente flexível. Também pode ser equipada com uma EV225B para aplicações de vapor, uma válvula proporcional EV260B ou com duas válvulas de registro manual, sem uma conexão elétrica. Outras peças incluem uma gaxeta EPDM, bobinas de 24 VCC, um fluxômetro eletrônico e uma válvula de retenção.

De fácil montagem, a unidade de intertravamento é montada no local do cliente. É simples de montar e, devido ao seu tamanho pequeno, ocupa menos espaço na unidade de controle de temperatura do que uma válvula solenóide convencional.
Máquina de moldagem por injeção
Para fabricantes de montagem de plástico  por injeção, unidades de controle de temperatura equipadas com a unidade de intertravamento podem reduzir o ciclo de produção em até 30 por cento. E as boas notícias não param por aí. As moldagens de plástico produzidas usando esse tipo de unidade de controle de temperatura são mais uniformes que as moldagens por máquinas equipadas com sistemas de controle de temperatura convencionais, o que reduz as perdas e economiza dinheiro.

Customizadas exclusivamente para o fabricante alemão, as unidades de intertravamento de bronze são fornecidas com as válvulas adequadas conforme necessário. E com um pedido de 2.500 unidades já feito, a colaboração está provando ser um grande sucesso.

Para obter mais informações sobre como a Danfoss pode ajudá-lo a enfrentar seus desafios técnicos, entre em contato com o representante Danfoss mais próximo.

Por Peter Maurischat, Account Manager

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.