Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Sensor de temperatura RTD, novo e mais robusto

Sensor de temperatura RTD, novo e mais robusto

18 dezembro 2009
Para prolongar a vida de motores marítimos a diesel e a gás é importante monitorar e controlar as temperaturas dos gases de exaustão - e isso exige um sensor de temperatura preciso. Baseados em dois tipos de tecnologia de sensor, os sensores de temperatura usam um RTD (Detector de temperatura de resistência) com termopares ou tecnologia de filme fino PT100. As duas tecnologias têm seus prós e contras, sendo que na Ásia os RTDs são os sensores favoritos enquanto que na Europa os termopares são populares. Mas essa prática está para mudar graças a um novo sensor da Danfoss que combina o melhor das duas tecnologias.

Diâmetro pequeno, dois elementos RTD

Não importa qual tecnologia você usar para medir as temperaturas dos gases de exaustão, existem vantagens e desvantagens. Os termopares são ideais para altas temperaturas de até 800 °C. Também têm diâmetro menor e são bastante estáveis mecanicamente. A desvantagem é que estão sujeitos a ruído eletrônico, têm um sinal fraco em mV e precisam de cabo de compensação especial.

Os sensores RTD, por outro lado, têm um sinal forte em Ohm, não são suscetíveis a ruído eletrônico e não precisam de cabos especiais. No lado negativo, não são tão fortes mecanicamente, não suportam temperaturas de até 600 °C, precisam de sensores maiores e usam cabos de 3 fios para operar em longas distâncias. Mas isso está para mudar.

A Danfoss estava ciente do crescente interesse em explorar as vantagens da tecnologia RTD na Europa. Por isso a Danfoss trabalhou com um importante fabricante de motores para desenvolver um sensor 2xPT1000 que tivesse todas as vantagens do RTD, sem as desvantagens.

Um dos principais desafios era encontrar uma maneira de encaixar dois pequenos elementos RTD - que podem suportar temperaturas de 600 °C e vibrações pesadas - no cabo de 4,5 mm com isolamento de minerais. Por isso a Danfoss usou seu extenso conhecimento de medição de temperatura e processos de produção para criar um processo patenteado de solda a laser desfocado que pode conectar quatro pontos de solda em uma operação.
Usando tecnologia de filme fino PT1000 ao invés de PT100, o novo sensor elimina a necessidade de compensação do fio e fornece uma resolução de medição mais alta - ideal para medir os pontos de temperatura menores do RTD em um motor. O resultado: Um sensor de temperatura construído para suportar vibrações pesadas graças ao seu projeto exclusivo. Passando atualmente por testes de campo, o novo sensor deverá ser apresentado em 2010.

Entre em contacto com o fornecedor Danfoss mais próximo para saber mais sobre o nosso extenso portfólio de produtos e como podemos ajudá-lo.    

Por Christian Dall Larsen, Market and Application Manager

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.