Nas oito filiais em que foi implantado o sistema de controle eletrônico Danfoss (AK 65), as lojas contabilizaram economia de 12% no consumo de energia elétrica.
"Estávamos em busca de economia no consumo elétrico em nossas lojas, além da redução de perdas de produtos perecíveis com paradas não programadas do sistema de frio alimentar", relata Marco Velani, gerente de manutenção da Multi Formato Distribuidora, empresa que possui o grupo de supermercados Super Nosso e as lojas de atacados Apoio Mineiro. "Há um ano iniciamos o processo de implantação de controle eletrônico nas nossas filiais, visando à economia de energia elétrica, e ao melhor controle operacional do equipamento, adequando tudo isso à real necessidade do sistema", afirma.
Segundo Eduardo Drigo, engenheiro de vendas de Food Retail da Danfoss do Brasil, para atender ao cliente em sua necessidade, foi utilizado o gerenciador AK-SC 255 com os seus subprodutos.
"Usamos os componentes da linha AK2, o gerenciador AK-SC 255, placas I/O, sensores de temperatura e transdutores de pressão. Assim conseguimos chegar ao objetivo do cliente: redução no gasto com energia elétrica e um sistema de refrigeração mais estável", comenta.
Nas oito filiais em que foi implantado o sistema de controle eletrônico Danfoss (AK 65), as lojas contabilizaram economia de 12% no consumo de energia elétrica. "Quantificamos ainda 42% de redução de perdas de perecíveis por problemas de refrigeração e 35% de redução no número de chamados de MCE (Manutenções Corretivas Emergenciais)", contabiliza Velani, apontando também a alta confiabilidade do produto.