Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Principais clientes de Hidráulica Móvel migram para o MBS 1350

11 junho 2008
O MBS 1350 com saída dual está gerando grande interesse no setor de hidráulica móvel. Com a sua função de chaveamento lógico eletrônico e com saída para o transmissor, o MBS 1350 está pronto para acabar com vazamento e falta de confiabilidade.

Qualidade, precisão e desempenho

Na indústria de hidráulica móvel os fabricantes estão abandonando as chaves mecânicas para o seus sistemas de transmissão e de estabilidade das derivações do sistema em favor das chaves eletrônicas. A mudança na preferência deve-se a problemas com as chaves mecânicas do tipo cartucho, tais como vazamento, imprecisão e contactores eletrônicos não confiáveis.

No final de 2007 a Danfoss lançou o MBS 1350, um transmissor de pressão OEM compacto. Projetado para aplicações OEM industriais rigorosas, tais como construção predial e equipamentos agrícolas, o MBS1350 apresenta um absorvedor integrado de choque pulsado, que fornece um alto grau de proteção contra cavitação aríete hidráulico. E o projeto cuidadosamente elaborado significa excelente estabilidade para a vibração, excepcional robustez e alto grau de proteção EMI (Interferência Eletro Magnética). O MBS 1350 não somente atende os requisitos industriais mais rigorosos, mas a sua qualidade, precisão e desempenho também comprovam ser ele um grande motivador para migrar para o elétrico.

O MBS 1350 oferece uma variedade de benefícios técnicos.

  • Opera em sistemas ratiometric (alimentação de 5V) ou de tensão absoluta (alimentação de 12 e 24 V).
  • O sistema pode ser 0-5V ou 0-Valimentação, com a pressão aumentando ou diminuindo.
  • As opções de drenagem de corrente disponíveis incluem 2 mA ou 150 mA.
  • Ponto de definição da chave altamente preciso e estável.
  • Estabilidade de sobrepressão significativa
  • Tamanho compacto, com poucos caminhos para vazamento (todas as peças passíveis de receberem umidade são de aço inoxidável e são soldadas juntas).

Na Danfoss, temos orgulho da qualidade das nossas instalações de produção e dos nossos produtos – porque compreendemos que qualidade é crucial para os nossos clientes. A unidade de produção do MBS 1350 em Durham, Reino Unido, está aberta às auditorias de Garantia de Qualidade do fornecedor, conduzidas pelos engenheiros de fabricação e de qualidade de nossos clientes. E todas as pessoas que tiveram a oportunidade de inspecionar as instalações concederam seus selos de aprovação à Danfoss.

Mas a história do MBS 1350 não pára por aí. Nós também trabalhamos junto a inúmeros clientes para levar o MBS 1350 ainda mais adiante com novos protótipos e variações.

Entre em contacto com o escritório da Danfoss local para maiores detalhes.

Rob Allaker, Product Marketing Manager, Pressure Sensors

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.