Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Porque a Danfoss é o parceiro ideal para aplicações difíceis na indústria alimentícia

07 março 2008
Na indústria alimentícia é vital a escolha dos componentes corretos e de alta qualidade para os processos de produção e para o gerenciamento de suprimentos. Com a sua ampla linha de produtos, que inclui componentes para medição de pressão e temperatura assim como para controle da carga elétrica, a Danfoss é o parceiro ideal para os clientes da indústria alimentícia.

Qualidade, seleção e serviço fazem da Danfoss o parceiro ideal da indústria alimentícia.

Os ambientes de aço inoxidável da indústria alimentícia exigem componentes indeformáveis que suportem ambientes agressivos. As superfícies externas devem ser à prova de detergentes e de removedores poderosos, enquanto as superfícies internas estão sujeitas à água desmineralizada e vapores, e a removedores. A linha de válvulas solenóides de aço inoxidável da Danfoss podem atender às demandas de ambientes agressivos.

Nossas válvulas solenóides apresentam várias vantagens:
• Bobinas elétricas com proteção de até IP67
• Bobinas tipo clip-on (de encaixe) fáceis de instalar, para ambientes extremamente úmidos ou agressivos
• Diafragma de isolação para atender os requisitos específicos da peça piloto

Os transmissores de pressão da série MBS da Danfoss oferecem alta precisão, facilidade de uso e confiabilidade operacional. O tipo 4510 vem equipado com um diafragma de expansão e a conexão especial para pressão permitem ao transmissor suportar situações onde os ambientes são agressivos, heterogêneos ou de fluxo denso. E os transmissores podem ser facilmente regulados.

Na indústria alimentícia, é importante que os sensores de temperatura estejam equipados como gabaritos para medição que possam ser trocados rápida e facilmente. A série de produtos MBT da Danfoss satisfaz esta exigência e o modelo garante um tempo de resposta ótimo. O gabarito para medição reduz o tempo de resposta em até 50%, quando comparado com o modelo anterior. E, se for utilizada a pasta condutiva de calor, é possível reduzir o tempo de resposta em até 70%.

Os sensores de temperatura e os transmissores Danfoss oferecem uma ampla linha de instalação e de comprimentos, conexões de pressão e tipos de transmissor – de modo que é fácil encontrar a solução ótima.

Contactores mecânicos e eletrônicos, relés para sobrecarga e controles para o motor são amplamente utilizados na indústria de alimentos. A ampla gama da Danfoss inclui os desde os minúsculos mini-contactores até os maiores conversores de freqüência, que podem ser conectados em série em diferentes sistemas.
Precisão, confiabilidade e vida útil longa são essenciais na indústria de alimentos. Na Danfoss, orientações e diretrizes de instalação são tão importantes quanto a ampla gama de produtos – e um serviço que os nossos clientes valorizam. Com vendas e centros de serviço em mais de 100 países, há sempre ajuda disponível por perto.

Por Karsten Holtebo, Application Manager, Marine

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.