Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

O interruptor de pressão BCP da Danfoss obtém a certificação russa

09 maio 2008
O Serviço Federal Russo para Ecologia, Tecnologia e Inspeção Nuclear concedeu a certificação do interruptor de pressão para uso em aplicações potencialmente perigosas. Um relatório favorável de especialistas no Instituto Central para Ciência e Pesquisa ajudou no processo.

Em 2007, a Danfoss lançou um novo interruptor de pressão para o controle de caldeiras de água e vapor – o BCP. Resultado da combinação entre a ampla experiência da Danfoss na produção de equipamento de controle e o desenvolvimento de tecnologia, o BCP está comprovando sua atuação em situações onde controle isento de falhas é recomendado e freqüentemente essencial.

O interruptor de pressão BCP atende aos rigorosos requisitos internacionais de confiabilidade e segurança e recentemente obteve a certificação de uma das mais famosas organizações de segurança: a TÜV. E agora o interruptor também está desbravando seu próprio caminho na Rússia.

A Rússia tem algumas das regras de segurança industrial mais exigentes do mundo. Em aplicações potencialmente perigosas um equipamento somente pode ser utilizado se conquistar uma permissão especial do Serviço Federal Russo para Ecologia, Tecnologia e Inspeção Nuclear (Rostechnadzor em russo).

Para obter a aprovação Rostechnadzor, o BCP foi examinado minuciosamente por especialistas do Instituto de Pesquisa e Ciência Central de Automação Global (CNIIKA). Os especialistas ficaram particularmente impressionados com a durabilidade do interruptor de pressão (mais de dois milhões de ciclos mecânicos e acima de 250.000 ciclos elétricos) e seu projeto amigável ao usuário.

O interruptor tem uma ampla gama de aplicações, pode suportar uma faixa de pressão de 0,1 a 40 bar e alguns modelos têm um reset automático e manual com configurações máxima e mínima. O plugue DIN 43650A de uso fácil garante proteção contra alterações não autorizadas de configuração e tem boa legibilidade de escala.

Com base no relatório do CNIIKA, o Serviço Federal Russo para Ecologia, Tecnologia e Inspeção Nuclear aprovou o interruptor de pressão BCP para uso em aplicações potencialmente perigosas, provando novamente que os produtos da Danfoss são uma escolha segura.

Por Alexander Tsypin, Country Sales Manager, Rússia

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.