Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Novos minicontactores preenchem os requisitos futuros de segurança

06 agosto 2008
Uma nova geração de minicontactores garantirá um ambiente de trabalho mais seguro aos instaladores, operadores e pessoal de manutenção. Programada para ser lançada no dia 7 de Julho, a série CI 5 da Danfoss atende aos rigorosos requisitos mais recentes da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC).

Menor em tamanho, maior em desempenho.

Freqüentemente os minicontactores podem ser encontrados em portas automáticas, serras elétricas, bombas e ventiladores. Eles também são idealmente apropriados para controlar unidades de ar condicionado, iluminação e outras instalações prediais, onde o espaço é um fator importante.

Desenvolvida para estar em conformidade com as rigorosas normas do IEC, a série CI 5 oferece segurança aperfeiçoada, projeto compacto e flexibilidade ampliada. A segurança também foi uma preocupação importante por trás desta nova geração de minicontactores - então quais recursos novos ajudam a melhorar a segurança?

Para estar em conformidade com as normas IEC 60947-4-1 e IEC 60947-5-1, a série CI 5 agora realça o feedback do status na eventualidade de desempenho vinculado mecanicamente ou de contacto especular. E, com uma folga de segurança de 6 mm entre as peças acessíveis e energizadas, o risco de choque elétrico para o pessoal da manutenção que esteja trabalhando no equipamento é significativamente reduzido. Esta folga de segurança está em linha com a nova norma IEC 60947-1 e em conformidade com os novos requisitos de teste da tensão de dielétrico. Dessa forma a série CI 5 não é somente mais segura, mas também um investimento seguro para o futuro.

Outros benefícios para o usuário incluem

    • Confiabilidade ampliada: graças ao alcance estendido da bobina CC, os contactores funcionam com flutuações extremamente baixas e altas da tensão (até 30 porcento), tornando-os mais confiáveis
    • Faixa mais ampla: blocos H autolimpadores especialmente projetados têm alta confiabilidade de contacto, habilitando os contactores para serem utilizados em condições baixas como 2 mA 15

Melhor produto por um preço semelhante
A série CI 5 está programada para substituir o programa CI 4 existente. Para assegurar aos clientes uma transição suave, os novos minicontactores CI 5 não necessitam de nenhuma modificação no painel.

Os contactores estão disponíveis com diversos valores nominais de contacto, uma variedade de configurações e acessórios auxiliares para o contacto, como interconexões mecânicas montadas frontalmente e módulos compressores de picos de corrente conectáveis. O novo CI 5 também inclui relés bimetálicos dedicados para proteção contra sobrecarga, com um mecanismo diferencial para a sensibilidade às condições de perda da fase elétrica.

Com uma incomum tensão nominal de 690 V, os novos produtos cobrem a faixa de potência até 5,5 kW e estarão na mesma faixa de preço que os modelos anteriores.

Para mais informações sobre esta nova série, entre em contacto com a Danfoss.


Por Bartosz Buniowski, Product Manager

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.