Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvula solenoide Danfoss EV245B para aplicações de vapor

Nova válvula de pistão de alta capacidade traz recursos adicionais de durabilidade e funcionalidade às aplicações de vapor

11 junho 2012
A Danfoss acaba de redesenhar sua válvula servo-operada EV245B para aplicações de vapor. Com uma série de novas funções e recursos, a EV245B é a escolha certa para aplicações de vapor mais limpas.
Em aplicações de vapor, as altas temperaturas e as pressões de operação extremas pedem componentes robustos, projetados especialmente para exposição ao calor. Confiável e com longa durabilidade, a EV245B vem ajudando a manter aplicações de vapor em pleno funcionamento desde 1976. Inúmeras foram as atualizações desta válvula ao longo dos últimos 36 anos, incluindo o lançamento de sua versão com diafragma em 1992.

No entanto, devido ao seu grau de abertura maior, costuma-se dar preferência à versão com pistão para uma série de aplicações de vapor, uma vez que ela consegue aquecer o meio mais rapidamente – o que a torna ideal para aplicações em que o aquecimento rápido é um ponto crítico.

Mas os engenheiros da Danfoss também tiveram outras ideias para elevar o desempenho da válvula. Para aumentar sua versatilidade e contemplar três diferentes faixas de temperatura, uma linha com três tipos de bobina em polímero compacto para simples encaixe na válvula foi lançada em janeiro deste ano. A bobina BB de corrente contínua é ideal para temperaturas até 140°C, enquanto que a bobina BB de corrente alternada e a BN de corrente contínua são adequadas para até 160ºC, e a BQ, de altas temperaturas, pode operar até 185°C.

O alinhamento perfeito do pistão (duplamente guiado) e o fechamento adicional da mola ajudam a prevenir vazamentos, enquanto que a placa da válvula em aço inoxidável mais durável e resistente à erosão protege a superfície de vedação. Para aumentar a vida útil da válvula e melhorar sua resistência a altas temperaturas, o anel do pistão é feito em PTFE reforçado com carbono, e a vedação do orifício principal é composta por PTFE reforçado com fibra de vidro. Lançada oficialmente no final de abril de 2012, a válvula de alta performance EV245B é a opção mais indicada para aplicações limpas de vapor, tais como autoclaves e equipamentos para lavanderias.
Valve Selector

Fácil seleção de válvulas solenoides

Com a nossa ferramenta para seleção de válvulas, você pode encontrar facilmente a válvula solenoide de que precisa.
 
O seletor é indicado para instaladores e usuários finais de válvulas solenoides para uma série de aplicações padrão. 

O seletor também pode ser utilizado no seu aparelho celular.