Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Mude para a segurança quando explosões são um risco

12 maio 2008
Duráveis, confiáveis, fáceis de adaptar – os interruptores de pressão RTe oferecem as mesmas características dos interruptores RT – mas agora possuem aprovação EEX para uso em áreas com alto risco de explosão.

De confiança e aprovados

Para muitos fabricantes de compressores, os interruptores de pressão RT da Danfoss são componentes de confiança, famosos por sua segurança e confiabilidade. Como possui um dispositivo de reset manual, o RT é recomendado para fechamentos de segurança – freqüentemente onde outros controles falharam. Os clientes vinham solicitando uma versão aprovada por EEX deste produto para uso em situações onde as explosões são um fator de risco – e agora a introdução do RTe é destinada a atender suas solicitações.

O RTe tem aprovações da CE e ATEX:

  • CE EX II 2 G EEX ia IIC T5
  • Identificado como CE, de acordo com a EN 60947-4/-5
  • Identificado como CE, de acordo com PED 97/23/EC categoria IV, equipamento de segurança: RTE6AEW, RTE6AEB, RTE6AES
  • CCC, China Compulsory Certificate (Certificado Compulsório Chinês)

A Mehrer Kompressoren, um grande fabricante alemão de pistões para compressores foi uma das primeiras companhias a adotar o RTe. A Mehrer já estava usando interruptores RT da Danfoss, mas necessitava de interruptores com aprovação EEX para as situações onde gases inflamáveis e vapores estão presentes em seus processos de produção. A Danfoss respondeu às necessidades de seu cliente desenvolvendo o RTe aprovado para EEX com especificações tais como caixa metálica, que o torna ideal para lidar com segurança com gases explosivos.

O RTe está disponível como um interruptor de temperatura, bem como interruptor de pressão diferencial. Para especificações técnicas adicionais visite nosso site na web.

A Mehrer adotou o RT com aprovação EEX em favor do interruptor anterior, fornecido por outro fabricante, pois é mais fácil e mais rápido para instalar. Ele requer consideravelmente menos tempo para conectar e ajustar.

A Danfoss sempre busca respostas para as solicitações de clientes: com o RTe, um produto novo e melhorado foi acrescentado ao portfólio e já recebeu feedbacks positivos de clientes, entre eles a Mehrer Kompressoren que está satisfeita tanto com o processo como com o produto.

Em nossa linha de produtos aprovados para EEx, estão também válvulas, transmissores de pressão e de temperatura e sensores de temperatura.

Por Jürgen Arndt, Account Manager, Danfoss GmbH Geschäftsbereich Industrieautomatik

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.