Danfoss América Latina
Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Transmissores de Pressão MBS 1900

Clientes Danfoss ajudam a dar forma à nova linha MBS 1900

05 agosto 2009
A mais nova linha de produtos da Danfoss, a MBS 1900, é resultado direto de ouvir e responder requisitos específicos dos usuários. Reconhecer as limitações dos produtos, atualizar produtos existentes e projetar novas linhas de produtos ajuda a criar um portfólio de atraente. No atual ambiente de negócios altamente competitivo, para ser parceiro de negócios mundial de clientes OEM importantes é necessário um portfólio sólido de produtos de qualidade.

A história da MBS 1900

Enquanto conduzia atividades de desenvolvimento de negócios em aplicações de ar comprimido e bombas de recalque de água, a Danfoss identificou uma oportunidade de nicho para uma nova linha de transmissores de pressão. A linha MBS 1900 foi projetada especificamente para atender os exigentes requisitos técnicos e comerciais de participantes OEM importantes nesses setores de negócios de grande importância estratégica. Esses novos produtos foram aprovados em todos os requisitos de projeto, validação e produção - e diversos OEMs importantes em todo o mundo estão atualmente colocando em teste a linha MBS 1900.

O que torna a linha de transmissores de pressão MBS 1900 tão boa? Por um lado, ela foi projetada para atender os exigentes critérios de desempenho de duas aplicações básicas - ar e água. Além disso, como o projeto técnico é baseado em tecnologia testada e comprovada, ela funciona. Componentes importantes estão em uso em outras séries de produtos há muitos anos, por isso os riscos típicos associados aos lançamentos de novos produtos são significativamente reduzidos. E com um preço unitário que a torna muito competitiva, ela não pode ser ignorada.

O portfólio Danfoss também inclui outros produtos de grande interesse para os clientes de ar e água, como sensores de temperatura, válvula solenoide, trocadores de calor e produtos interruptores. Como resultado desse abrangente portfólio de produtos, podemos ajudar clientes com programas de racionalização de fornecedores.

A história da MBS 1900 é um grande exemplo de como vale a pena ouvir os clientes e transformar esse conhecimento em produtos alvo. Programas adicionais de desenvolvimento de produtos já estão em fase avançada para garantir que continuaremos a levar aos nossos clientes a melhor tecnologia possível, com os melhores preços possíveis.


Por Rob Allaker, Market and Application Manager, Sensor

Comunicação

Comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas.
A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.