Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Família de pressostatos KP

Mantenha sua segurança com a família KP de controles de pressão Danfoss

20 agosto 2009
Os controles de pressão KP da Danfoss são produtos populares que estão cada dia melhores. Com um recorde de 35 anos de sucesso, a família KP se baseia em tecnologia confiável e testada. A equipe KP da Danfoss possui extensa experiência e conhecimento – não somente em controles com pressostatos, mas também em aplicações para as quais eles foram projetados e, é isso que ajuda a manter a família KP de controladores de pressão da Danfoss como primeira lembrança na mente dos clientes que possuem aplicações industriais.

Versáteis, duráveis e confiáveis

Os pressostatos KP controlam, regulam e monitoram a pressão em aplicações no mar, no ar, na água e em sistemas de aquecimento. Em função de terem um papel importante na segurança dessas aplicações, é crucial que as funções de "reset" manual ou automático operem com perfeição – de maneira que confiabilidade e a qualidade sejam da maior importância.

Mas a história do KP não pára por aí. Os pressostatos KP são fáceis de serem instalados e de se manusear, possuem um desenho elegante e amigável ao usuário, e são suficientemente compactos para caberem em espaços reduzidos. Assim como muitos outros produtos da Danfoss, eles podem ser customizados para atenderem suas necessidades relacionadas com capacidades de carga na rede elétrica de até 16 A, CA trifásica, gabinetes até IP67 e faixas de pressão de até 60 bar. É essa versatilidade e confiabilidade que fazem a família KP de pressostatos serem produtos tão populares.

Com os pressostatos KP você conseguirá uma perfeita interação entre o fole, o mecanismo de acionamento e o sistema de contato. O mecanismo rápido de acionamento garante uma função de contato de Classe A, a qual está em conformidade com os padrões de EMC. Um tempo insignificante de transição (10-15 µs) aumenta a vida útil do pressostato permitindo que ele suporte mais de 100.000 operações mantendo seu equipamento em operação por mais tempo. O KP consegue suportar vibrações que variam desde 20 até 1.000 Hz com 4 g, tornando-o ideal para aplicações de serviço pesado.

A linha KP é fácil de ser instalada com outros produtos do portfólio Danfoss, incluindo válvulas solenóides, sensores e transmissores de temperatura e pressão. Toda a família KP também está disponível em uma faixa de controle de temperatura que coincide com a mesma faixa de recursos dos controles de pressão.

Com o extensivo conhecimento que a Danfoss possui sobre as aplicações marítimas, aéreas, de aquecimento e de água, você pode ficar certo de estar em boas mãos. Não importa o quão potencialmente perigosas suas operações possam ser.

Entre em contato com o escritório Danfoss mais próximo para obter mais detalhes sobre nosso portfólio de produtos e saber mais sobre quais produtos Danfoss podem estar de mãos dadas com a sua aplicação.


Por Stig Tønder, Market Manager

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.