Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Controle preciso e de alta eficiência dos VLT® Drives é destaque na Rio Oil & Gas 2012

12 setembro 2012
A Danfoss exibe os produtos da linha VLT® Drives voltados para o segmento de Óleo & Gás durante a Rio Oil & Gas 2012, principal evento do setor de Petróleo e Gás da América Latina que acontece no Centro de Convenções do Riocentro, no Rio de Janeiro.

No estande da Danfoss na Rio Oil & Gas serão apresentados produtos da linha VLT® Drives, que beneficiam o cliente com controle preciso e eficiente de qualquer aplicação acionada por um motor CA. Os VLT® Drives possibilitam o controle de várias aplicações – Bombeio Mecânico, BCP, BCS, bombas centrífugas de processo, ventilador, compressor – por meio de sofisticado algoritmo de controle do motor, um dos mais precisos do mercado e flexibilidade do produto, adaptando-se a aplicação.

Serviço

Rio Oil & Gas 2012
Pavilhão 2 - Estande C13
Data: De 17 a 20 de setembro de 2012
Horário: Das 12h às 20h
Local: Riocentro - Centro de Convenções do RJ
Avenida Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca - RJ

Outras informações pelo site http://www.riooilegas.com.br

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.