Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Compressores BD Danfoss de corrente contínua

Contêineres garantem 72 horas de temperatura estável sem necessidade de alimentação energética externa usando compressores Danfoss

17 janeiro 2012
Produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura devem ser refrigerados desde a produção até o seu uso. Desenvolver esta cadeia de frio ininterrupta muitas vezes provoca problemas logísticos, particularmente durante o transporte. Para facilitar e dar mais segurança no deslocamento de tais produtos, a empresa americana Cool Containers criou um inovador, original e versátil contêiner de carga, o PharmaPort 360TM, que utiliza os compressores Danfoss BD de corrente contínua para criar um ambiente interno com setpoint estável de 5°C por mais de 100 horas sem alimentação energética externa.

"Esta solução oferece vantagens significativas sobre outras opções de refrigeração para contêineres. Nós eliminamos a necessidade de gelo seco e fornecemos melhor controle e uniformidade da temperatura, bem como um maior tempo para o transporte da carga em segurança."

O contêiner de carga tem alta capacidade de armazenamento com controle de temperatura rigoroso, cujo objetivo é criar um ambiente perfeito para o transporte de produtos farmacêuticos de alto valor. A tecnologia patenteada utilizada no contêiner é a Pro-TecticTM, que conta com dois sistemas de refrigeração que utilizam um compressor BD350GH cada.

"Esta solução oferece vantagens significativas sobre outras opções de refrigeração para contêineres. Nós eliminamos a necessidade de gelo seco e fornecemos melhor controle e uniformidade da temperatura, bem como um maior tempo para o transporte da carga em segurança. Estas são características que nossos clientes nos apontaram como prioridade", acrescenta Michael Rosenblum, Diretor de Marketing e Novos Negócios da Cool Containers LLC. Além da aprovação da Federal Aviation Administration (FFA), a Cool Containers, com seu PharmaPort 360TM, já conquistou muitos outros prêmios, como o Advanced Energy Award.

Compressor BD Danfoss a energia solar
A Danfoss oferece uma ampla linha de compressores de corrente contínua e corrente alternada / contínua para soluções de refrigeração a energia solar, utilizando o R134a, R290, R404A ou R600a como fluido refrigerante, alternativas sustentáveis tanto para uso móvel quanto estacionário. Eles operam com temperaturas de evaporação entre -40° C e +15° C. Os componentes são referência em projetos de refrigeradores e freezers para caminhões, navios, vans, sistemas de refrigeração móvel e refrigeração de baterias para telecomunicação.

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.