Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

A Danfoss dá segurança aos sistemas a vácuo

01 maio 2009
Procedimentos não invasivos, como a terapia de vácuo, estão se tornando métodos populares de redefinir o corpo, principalmente na América do Sul. Reduzir riscos, melhorar a qualidade, confiabilidade e segurança são pontos essenciais nas válvulas solenóides usadas nos sistemas de terapia de vácuo. Por isso, quando dois dos principais fabricantes de máquinas de terapia de vácuo da Colômbia começaram a observar defeitos nas válvulas das suas máquinas, buscaram ajuda no representante Danfoss local.

Mantendo seguros corpos e sistemas em todo o mundo

A terapia de vácuo é uma técnica que dá forma ao corpo estimulando a decomposição das gorduras e a remoção do excesso de fluidos e toxinas. Durante o tratamento, um instrumento de sucção massageia o paciente para estimular a circulação sanguínea e a drenagem linfática. A terapia de vácuo também é um método bem sucedido de tratar distúrbios dos tecidos conectivos.

Como funciona então o sistema de terapia de vácuo? A máquina contém uma bomba que cria um vácuo. Quatro válvulas solenóides conectadas em paralelo regulam a pressão da bomba. Os controles de fluxo podem ser ajustados para produzir nove níveis diferentes de sucção, fazendo uma massagem de vácuo estimulante a uma freqüência de 1Hz, ou seja, um ciclo por segundo. Mas se as válvulas vierem a falhar a pressão do vácuo é afetada, o que pode ser perigoso para os pacientes. Por isso quando válvulas com vazamento causaram problemas para os dois fabricantes de sistemas de terapia de vácuo da Colômbia, eles agiram com rapidez e ligaram para o representante Danfoss local.
E durante os dois últimos anos as válvulas solenóides EV210A da Danfoss controlam com sucesso os sistemas de vácuo desses fabricantes e mantêm o tratamento com segurança. A EV210A é uma válvula solenóide compacta com vedação sólida, altas taxas de chaveamento e baixo consumo de energia. O tamanho pequeno, em conjunto com a ampla linha de bobinas para a válvula, torna a EV210A adequada para uma grande diversidade de aplicações industriais. E como todos os produtos Danfoss, qualidade e confiabilidade tornam a válvula um vencedor certo.

A presença global da Danfoss torna muito fácil encontrar um escritório ou representante perto de você. Para obter mais informações sobre qualquer produto da nossa ampla linha, localize o representante Danfoss mais próximo em http://www.danfoss.com/Contact/Worldwide/


Por Juan Carlos Garcia, Sales Engineer

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.